V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-001)

DWL@DWL10000543067

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.2.0 * 07.09.2022 476 KB EXE AS4_HW_5PPC2100.BY34-001.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-001)

Revisionsinformationen 5PPC2100.BY34-001

Version 2.2.2.0:

ID: 752545
Neue MTCX Version V01.25
Neue MTCX Version V01.25 mit folgenden Änderungen:
- Support neuer HW-Monitor Typen.
- Interne Aenderungen/Optimierungen fuer den Funktionstest.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(125)

Version 2.2.1.0:

ID: 732210
Neue MTCX Version V01.22
NeueMTCX Version V01.22 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2100).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(122)

Version 2.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: 673880
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP9xD Panels: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 673885
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(121)

Version 2.0.4.0:

ID: 639550
Neue MTCX Version V01.21
Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert.
Die Tasten und LEDMatrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 643975
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(121)

Version 2.0.3.0:

ID: 626100
Neue MTCX Version V01.14
Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(114)

Version 2.0.2.0:

ID: 621245
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.1.0:

ID: 591490
Neue MTCX Version V01.13
Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problemtritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel undMTCX V01.11 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.0.0:

ID: 566580
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.8.0:

ID: 577800
Probleme mit resistivem Touch
Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.7.0:

ID: 571420
Neue MTCX Version V01.11
Neue MTCX VersionV01.11 mit folgenden Änderungen:
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(111)

Version 1.2.6.0:

ID: 551850
Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten
Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.5.0:

ID: 507805
Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 537350
Neue MTCX Version V01.10
Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.FSS0-000.
- Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme.
- Optimierung der RTC Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.4.0:

ID: 497529
Neue MTCX Version V01.08
Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.3.0:

ID: 474575
Bugfix für den New Project Wizard
Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.2.0:

ID: 469240
Neue MTCX Version V01.07
Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen:
- Support einer kundenspezifischen IF-Option.
- Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten.
- Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 469465
PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x
PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.1.0:

ID: 458280
Neue MTCX Version V01.06
Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.ICAN-000.
-Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOnvom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt.
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(106)

Version 1.2.0.0:

ID: 446930
Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion
Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.2.0:

ID: 435935
Bugfix für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 435945
Bugfix #2für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.0.0:

ID: 427985
Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100
- Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden!
- Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden!

Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 433860
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen:
- Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.0.0.0:

ID: 409640
Erste offizielle Version
- Der Panel PC2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studioin der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D*verwendet werden.
- Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren!
- Der Panel PC 2100 Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiertwerden.
- Um eine Visualisierung am Panel PC 2100darstellen zu können ist mindestens das Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden.
- Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT).
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.1.0 * 24.08.2021 476 KB EXE AS4_HW_5PPC2100.BY34-001.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-001)

Revisionsinformationen 5PPC2100.BY34-001.BY22-001

Version 2.2.1.0:

ID: 732210
Neue MTCX Version V01.22
Neue MTCX Version V01.22 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2100).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(122)

Version 2.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: 673880
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOSund RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass diepassenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellenund älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP9xD Panels: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 673885
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(121)

Version 2.0.4.0:

ID: 639550
Neue MTCX Version V01.21
Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert.
Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 643975
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(121)

Version 2.0.3.0:

ID: 626100
Neue MTCX Version V01.14
Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(114)

Version 2.0.2.0:

ID: 621245
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.1.0:

ID: 591490
Neue MTCX Version V01.13
Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
-Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.0.0:

ID: 566580
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.8.0:

ID: 577800
Probleme mit resistivem Touch
Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.7.0:

ID: 571420
Neue MTCX Version V01.11
Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen:
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(111)

Version 1.2.6.0:

ID: 551850
Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten
Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.5.0:

ID: 507805
Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 537350
Neue MTCX Version V01.10
Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.FSS0-000.
- Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme.
- Optimierung der RTC Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.4.0:

ID: 497529
Neue MTCX Version V01.08
NeueMTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.3.0:

ID: 474575
Bugfix für den New Project Wizard
Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.2.0:

ID: 469240
Neue MTCX Version V01.07
NeueMTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen:
- Support einer kundenspezifischen IF-Option.
- Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten.
- Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 469465
PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x
PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.1.0:

ID: 458280
Neue MTCX Version V01.06
Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.ICAN-000.
- Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt.
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(106)

Version 1.2.0.0:

ID: 446930
Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion
Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofortdie Automation Studio Mindestversion 4.1.5!
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.2.0:

ID: 435935
Bugfix für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann als Modbus TCPMaster verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 435945
Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.0.0:

ID: 427985
Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100
- Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden!
- Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden!

Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 433860
Neue MTCX FW V01.03fuer APC2100/PPC2100
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen:
- Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.0.0.0:

ID: 409640
Erste offizielle Version
- Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden.
- Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oderneuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren!
- Der Panel PC 2100 Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiertwerden.
- Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden.
- Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT).
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 08.04.2020 471 KB EXE AS4_HW_5PPC2100.BY34-001.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-001)

Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-001

Version 2.1.0.0:

ID: 673880
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP9xD Panels: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 673885
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(121)

Version 2.0.4.0:

ID: 639550
Neue MTCX VersionV01.21
Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert.
Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 643975
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(121)

Version 2.0.3.0:

ID: 626100
Neue MTCX Version V01.14
Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(114)

Version 2.0.2.0:

ID: 621245
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.1.0:

ID: 591490
Neue MTCX Version V01.13
Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nurin Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel undMTCX V01.11 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.0.0:

ID: 566580
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.8.0:

ID: 577800
Probleme mit resistivem Touch
Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.7.0:

ID: 571420
Neue MTCX Version V01.11
Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen:
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\58694_0.fw(111)

Version 1.2.6.0:

ID: 551850
Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten
Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.5.0:

ID: 507805
Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 537350
Neue MTCX Version V01.10
Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.FSS0-000.
- Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme.
- Optimierung der RTC Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.4.0:

ID:497529
Neue MTCX Version V01.08
Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.3.0:

ID: 474575
Bugfix für den New Project Wizard
Der Panel PC2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.2.0:

ID:469240
Neue MTCX Version V01.07
Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen:
- Support einer kundenspezifischen IF-Option.
- Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten.
- Bugfix: Run Led wurde im Standby Modenicht deaktiviert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 469465
PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x
PPC2100 Systemeinheitkonnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.1.0:

ID: 458280
Neue MTCX Version V01.06
Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.ICAN-000.
- Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt.
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(106)

Version 1.2.0.0:

ID: 446930
Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion
Die Panel PC 2100und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.2.0:

ID: 435935
Bugfix für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 435945
Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.0.0:

ID: 427985
Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100
- Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden!
- Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden!

Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 433860
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100
NeueMTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen:
- Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.0.0.0:

ID: 409640
Erste offizielle Version
- Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendetwerden.
- Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren!
- Der Panel PC 2100 Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiertwerden.
- Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden.
- Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT).
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.4.0 * 03.06.2019 547 KB EXE AS4_HW_5PPC2100.BY34-001.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-001)

Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-001

Version 2.0.4.0:

ID: 639550
Neue MTCX Version V01.21
Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert.
Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 643975
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(121)

Version2.0.3.0:

ID: 626100
Neue MTCX Version V01.14
Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(114)

Version 2.0.2.0:

ID: 621245
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.1.0:

ID: 591490
Neue MTCX Version V01.13
Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.0.0:

ID: 566580
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.8.0:

ID: 577800
Probleme mit resistivem Touch
Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.7.0:

ID: 571420
Neue MTCX Version V01.11
Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen:
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(111)

Version 1.2.6.0:

ID: 551850
Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten
Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.5.0:

ID: 507805
Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUBund per SDM nicht korrekt ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 537350
Neue MTCX Version V01.10
Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.FSS0-000.
- Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme.
- Optimierung der RTC Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.4.0:

ID: 497529
Neue MTCX Version V01.08
Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.3.0:

ID: 474575
Bugfix für den New Project Wizard
Der Panel PC 2100ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.2.0:

ID: 469240
Neue MTCX Version V01.07
Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen:
- Support einer kundenspezifischen IF-Option.
- Support der5PPC2100.BYxx-002 Varianten.
- Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 469465
PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x
PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.1.0:

ID: 458280
Neue MTCX Version V01.06
Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.ICAN-000.
- Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt.
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(106)

Version 1.2.0.0:

ID: 446930
Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion
Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.2.0:

ID: 435935
Bugfix für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 435945
Bugfix #2 für Modbus TCPunter ARwin
Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.0.0:

ID: 427985
Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100
- Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden!
- Außerdem muss für den Betrieb als Visual Componentsembedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden!

Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 433860
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100
Neue MTCXFW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen:
- Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.0.0.0:

ID: 409640
Erste offizielle Version
- Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden.
- Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process VisualizationInterface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren!
- Der Panel PC 2100 Tragarm-Displayeinheit wird ab einer AutomationRuntime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) VersionC4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden.
- Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiertwerden.
- Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohlfür die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT).
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.3.0 * 13.02.2019 544 KB EXE AS4_HW_5PPC2100.BY34-001.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-001)

Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-001

Version 2.0.3.0:

ID: 626100
Neue MTCX Version V01.14
Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(114)

Version 2.0.2.0:

ID: 621245
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.1.0:

ID: 591490
NeueMTCX Version V01.13
Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.0.0:

ID: 566580
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation StudioVersion V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version1.2.8.0:

ID: 577800
Probleme mit resistivem Touch
Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.7.0:

ID: 571420
Neue MTCX Version V01.11
Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen:
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(111)

Version 1.2.6.0:

ID: 551850
Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten
Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.5.0:

ID: 507805
Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 537350
Neue MTCX Version V01.10
Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.FSS0-000.
- Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme.
- Optimierung der RTC Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.4.0:

ID: 497529
Neue MTCX Version V01.08
Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.3.0:

ID: 474575
Bugfix für den New Project Wizard
Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.2.0:

ID: 469240
Neue MTCX Version V01.07
Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen:
- Support einer kundenspezifischen IF-Option.
- Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten.
- Bugfix: Run Led wurdeim Standby Mode nicht deaktiviert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 469465
PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x
PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.1.0:

ID: 458280
Neue MTCX Version V01.06
Neue MTCXVersion V01.06 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.ICAN-000.
- Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt.
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(106)

Version 1.2.0.0:

ID: 446930
Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion
Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die AutomationStudio Mindestversion 4.1.5!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.2.0:

ID: 435935
Bugfix für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 435945
Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.0.0:

ID: 427985
Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100
- Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden!
- Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden!

Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 433860
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen:
- Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.0.0.0:

ID: 409640
Erste offizielle Version
- Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden.
- Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren!
- Der Panel PC 2100 Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/Upgrades... Dialog installiert werden.
- Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden.
- Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT).
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.0 * 14.05.2018 538 KB EXE AS4_HW_5PPC2100.BY34-001.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-001)

Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-001

Version 2.0.1.0:

ID: 591490
Neue MTCX Version V01.13
Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungenfuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(113)

Version 2.0.0.0:

ID:
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.8.0:

ID:577800
Probleme mit resistivem Touch
Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.7.0:

ID: 571420
Neue MTCX Version V01.11
Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen:
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(111)

Version 1.2.6.0:

ID: 551850
Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten
Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.5.0:

ID: 507805
Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 537350
Neue MTCX Version V01.10
Neue MTCX VersionV01.10 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.FSS0-000.
- Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme.
- Optimierung der RTC Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(110)

Version 1.2.4.0:

ID: 497529
Neue MTCX Version V01.08
Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(108)

Version 1.2.3.0:

ID: 474575
Bugfix für den New Project Wizard
Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.2.0:

ID: 469240
Neue MTCX Version V01.07
Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen:
- Support einer kundenspezifischen IF-Option.
- Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten.
- Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nichtdeaktiviert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 469465
PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x
PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(107)

Version 1.2.1.0:

ID: 458280
Neue MTCX Version V01.06
Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.ICAN-000.
- Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 undAP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt.
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(106)

Version 1.2.0.0:

ID: 446930
Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion
Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion4.1.5!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.2.0:

ID: 435935
Bugfix für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 435945
Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin
Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.1.0.0:

ID: 427985
Unterstützungdes Terminal Modus für die PPC2100
- Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder4.2.3 zu verwenden!
- Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden!

Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 433860
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen:
- Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(103)

Version 1.0.0.0:

ID: 409640
Erste offizielle Version
- Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden.
- Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponenteist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren!
- Der Panel PC 2100 Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiertwerden.
- Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden.
- Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT).
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58694_0.fw(102)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo