DWL@DWL10000543064
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2.0 | * | 07.09.2022 | 476 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-001) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-001 Version 1.5.2.0: ID: 752530 Neue MTCX Version V01.25 Neue MTCX Version V01.25 mit folgenden Änderungen: - Support neuer HW-Monitor Typen. - Interne Aenderungen/Optimierungen fuer den Funktionstest. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(125) Version 1.5.1.0: ID: 732190 Neue MTCX Version V01.22 NeueMTCX Version V01.22 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2100). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(122) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 673875 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683025 Notwendige HWX Änderungen, ab AS 4.8. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen undälteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V1.4.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(121) Version 1.3.1.0: ID: 639530 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(121) Version 1.3.0.0: ID: 626085 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 591480 Neue MTCX Version V01.13 NeueMTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577800 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Problemesind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571420 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 551850 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Dieinternen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507805 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537350 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrereOS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497529 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474575 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469240 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469465 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458280 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vomAPC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 446925 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 435910 Bugfix für ModbusTCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435915 Bugfix #2 fürModbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 431335 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 - Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! - Außerdem muss für den Betrieb als VisualComponents embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden! Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433840 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: 409650 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100darstellen zu können ist mindestens das Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.1.0 | * | 24.08.2021 | 475 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-001) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-001.BY01-001 Version 1.5.1.0: ID: 732190 Neue MTCX Version V01.22 Neue MTCX Version V01.22 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2100). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(122) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 673875 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683025 Notwendige HWX Änderungen, ab AS 4.8. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V1.4.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(121) Version 1.3.1.0: ID: 639530 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(121) Version 1.3.0.0: ID: 626085 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 591480 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer PanelInterface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577800 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571420 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(111) Version1.2.6.0: ID: 551850 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507805 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537350 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497529 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474575 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469240 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469465 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewähltwerden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458280 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID:446925 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort dieAutomation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 435910 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435915 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 431335 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 - Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das AutomationStudio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! - Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden! Achtung: Auf Grundgegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswertdas Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433840 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.:AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: 409650 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 08.04.2020 | 471 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-001) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-001 Version 1.4.0.0: ID: 673875 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683025 Notwendige HWX Änderungen, ab AS 4.8. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V1.4.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\58659_0.fw(121) Version 1.3.1.0: ID: 639530 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(121) Version 1.3.0.0: ID: 626085 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 591480 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577800 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571420 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 551850 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507805 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537350 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. -Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497529 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474575 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469240 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469465 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458280 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 446925 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 unddie Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 435910 Bugfix für Modbus TCP unterARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435915 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 431335 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 - Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! - Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden! Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433840 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: 409650 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 03.06.2019 | 547 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-001) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-001 Version 1.3.1.0: ID: 639530 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(121) Version 1.3.0.0: ID: 626085 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 591480 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistivenSingletouch Panel undMTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577800 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571420 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 551850 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507805 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537350 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497529 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474575 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wiederim Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469240 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469465 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458280 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 446925 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 435910 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435915 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 431335 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 - Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! - Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden! Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studioist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433840 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: 409650 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab AutomationStudio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 13.02.2019 | 544 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-001) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-001 Version 1.3.0.0: ID: 626085 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(114) Version 1.2.9.0: ID: 591480 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577800 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571420 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 551850 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507805 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537350 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497529 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\58659_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474575 Bugfix fürden New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469240 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469465 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458280 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 446925 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigenab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 435910 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435915 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 431335 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 - Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! - Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden! Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433840 Neue MTCXFW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: 409650 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP9#D* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.9.0 | * | 14.05.2018 | 538 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY01-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-001) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-001 Version 1.2.9.0: ID: 591480 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungenfuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(113) Version 1.2.8.0: ID: 577800 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571420 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCXVersion V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 551850 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507805 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537350 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497529 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX VersionV01.08 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474575 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469240 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX VersionV01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469465 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458280 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigenPowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 446925 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 435910 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435915 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin VersionG4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 431335 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 - Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! - Außerdem muss für den Betrieb als Visual Components embedded Terminal mindestens die Automation Runtime D4.10 für den Panel PC 2100 verwendet werden! Achtung: Auf Grund gegebener Mechanismen im Automation Studio ist ist es außerdem empfehlenswert das Upgrade V1.1.0.0 für das Modul 5PPC2100.BY01-001 zu installieren! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433840 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(103) Version 1.0.0.0: ID: 409650 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit5AP9#D* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuer zu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zubeziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 mit Tragarm-Displayeinheit wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version C4.10unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtimein der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erst ab Automation Studio in der Version 4.1.6.0 möglich. Diese Einschränkung gilt sowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auch als Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58659_0.fw(102) |
|||||