V4.1 HW Upgrade (5AP1125.1044-I00)

DWL@DWL10000543007

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 14.05.2018 7 MB EXE AS4_HW_5AP1125.1044-I00.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5AP1125.1044-I00)

Revisionsinformationen 5AP1125.1044-I00

Version 2.0.0.0:

ID: 591075
Unterstützung PPC3100
- Der PPC3100 kann ab Hardware-Revision G0 monitert werden.
(Zusaetzliche Schraubloecher verfuegbar)
- Anwenderhandbuch aktualisiert auf V1.40
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 552550
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxxbeim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt das Panel PC in denService Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552715
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein.Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 445195
Unterstützung AS 4
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo