DWL@DWL10000693051
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.0 | * | 21.03.2023 | 989 KB | EXE | AS4_HW_X20cDO4332-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cDO4332-1) Revisionsinformationen X20cDO4332-1 Version 1.7.0.0: ID: 766290 Ausfall ModulOK Wird diesesModul ab der Revision C0 hinter einem Buscontroller betrieben, fällt der Netzwerkstatus alle 10sec (einen X2X Zyklus lang) aus. Dieser Ausfallhat folgendeAuswirkungen. - Lokaler X2X Bus: Keine Auswirkung - POWERLINK / ModBus TCP / Profibus / CAN-IO: Keine Auswirkung - CANOpen: „Objekt 0x30B2 Networkstatus OK“ fällt sporadisch aus. - OPC-UA: Das ModuleOK Flag des jweiligenX2X Moduls kann sporadisch ausfallen - EthernetIP / PROFINET / Sercos3 / EtherCAT: - Keine Auswirkung direkt am Buscontroller. - Der Netzwerkstatus wird als BYTE am Anfang der zyklischen Daten der jeweiligen X2X Station übertragen (ModuleOK) und kann von der jeweiligen Gegenstelle ausgewertet werden (Datenpunkt Mapping + Evaluierung innerhalb der Applikation). - Sollwert: 0xF5 im Fehlerfall: 0xF1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10753_11.fw(220) Version 1.6.0.0: ID: 734645 Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10753_11.fw(190) Version 1.5.1.0: ID: 720110 Unterstützung X20cDO4332-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10753_11.fw(190) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.6.0.0 | * | 06.08.2021 | 724 KB | EXE | AS4_HW_X20cDO4332-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cDO4332-1) Revisionsinformationen X20cDO4332-1 Version 1.6.0.0: ID: 734645 Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10753_11.fw(190) Version 1.5.1.0: ID: 720110 Unterstützung X20cDO4332-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10753_11.fw(190) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.1.0 | * | 17.06.2021 | 672 KB | EXE | AS4_HW_X20cDO4332-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cDO4332-1) Revisionsinformationen X20cDO4332-1 Version 1.5.1.0: ID: 720110 Unterstützung X20cDO4332-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10753_11.fw(190) |
|||||