DWL@DWL10000292138
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 18.08.2021 | 829 KB | EXE | AS4_HW_X20BM26.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20BM26) Revisionsinformationen X20BM26 Version 1.1.0.0: ID: 732105 Die Leistungsberechnung der Module wird unterstützt Die Daten für die Leistungsberechnung wurden vom Datenblatt in die HWX übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.6: ID: 644700 Datenblatt V1.141 Siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.5: ID: 511610 Coated Variante des Moduls in Hilfe aufgenommen Coated Variante des Moduls in Hilfe aufgenommen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 463880 erstes offizielles Release erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.6 | * | 27.05.2019 | 674 KB | EXE | AS4_HW_X20BM26.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20BM26) Revisionsinformationen X20BM13 Version 1.0.0.6: ID: 644700 Datenblatt V1.141 Siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.5: ID: 511610 Coated Variante des Moduls in Hilfe aufgenommen Coated Variante des Moduls in Hilfe aufgenommen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 463880 erstes offizielles Release erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.2 | * | 02.06.2014 | 586 KB | EXE | AS4_HW_X20BM26.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20BM26) Revisionsinformationen X20BM26 Version 1.0.0.2: ID: 382205 Verbindung mit X20SafePower Modulen Das X20BM26 kann nun auch mit X20SafePower Modulen verbunden werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 329315 Sperre der Konfiguration von Safety-Modulen hinter einer SGC-CPU Safety-Module dürfen nicht hinter einer SGC-CPU betrieben werden. Diese Konfiguration wurde nun verriegelt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 303540 Erste Version Erste Version zur Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||