DWL@DWL10000644157
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.2 | * | 27.11.2020 | 256 KB | EXE | AS4_HW_8EIxxxHxSSx.xxxx-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8EIxxxHxSSx.xxxx-1) Revisionsinformationen 8EI013HCSS0.xxxx-1 Version 2.3.1.2: ID: 707135 / Support ID: 400193653, 400199515, 400216656, 400240315, 400244641, 400259325, 400259805, 400264294, 400264504, 400267855, 400276023, 400282533, 400286540, 400293220, 400292633, 400307303, 400307335, 400318959, 400325019, 400330060 Unterstützung des Speed Torque Charts im Automation Studio für ACOPOS P3 Erweiterung der Hardware Upgrades zur Unterstützung des Speed Torque Chartsfür ACOPOS P3. DieseFunktion wird ab AS 4.10 unterstützt. Die folgenden Upgrades unterstützen den Speed Torque Chart nicht: 8EIxxxHxDSx.xxxx-1 8EIxxxHxSSx.xxxx-1 8EIxxxHxTSx.xxxx-1 8EIxxxMxDSx.xxxx-1 8EIxxxMxSSx.xxxx-1 8EIxxxMxTSx.xxxx-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.3: ID: 653460 Unterstützung von T-Format (Tamagawa) Gebern hinzugefügt -ACP10 Version 5.08.0 -mapp Motion Version 5.8.0 -Automation Studio Version AS 4.0.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683195 Bezeichnung "(PLK)" zum Attribut "Label" der Powerlink Connectoren hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.2: ID: 622560 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.3 | * | 24.04.2020 | 256 KB | EXE | AS4_HW_8EIxxxHxSSx.xxxx-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8EIxxxHxSSx.xxxx-1) Revisionsinformationen 8EI013HCSS0.xxxx-1 Version 2.3.0.3: ID: 653460 Unterstützung von T-Format (Tamagawa) Gebern hinzugefügt -ACP10 Version 5.08.0 -mapp Motion Version 5.8.0 -Automation Studio Version AS 4.0.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683195 Bezeichnung "(PLK)" zum Attribut "Label" der Powerlink Connectoren hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.2: ID: 622560 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.0 | * | 01.09.2017 | 201 KB | EXE | AS4_HW_8EIxxxHxSSx.xxxx-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8EIxxxHxSSx.xxxx-1) Revisionsinformationen 8EIxxxHxDSx.xxxx-1 Version 2.2.0.0: ID: 549305 Unterstützung MotionSystem mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.10.0.0: ID: 519325 HW Upgrade zur Unterstützung von 8EIxxxHxDSx.xxxx-1 Upgrade für ACOPOS P3 mit SafeMOTION Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||