DWL@DWL10000577408
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.2 | * | 27.11.2020 | 241 KB | EXE | AS4_HW_8EI017HCDS0.xxxx-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8EI017HCDS0.xxxx-1) Revisionsinformationen 8EI013HCSS0.xxxx-1 Version 2.3.1.2: ID: 707135 / Support ID: 400193653, 400199515, 400216656, 400240315, 400244641, 400259325, 400259805, 400264294, 400264504, 400267855, 400276023, 400282533, 400286540, 400293220, 400292633, 400307303, 400307335, 400318959, 400325019, 400330060 Unterstützung des Speed Torque Charts im Automation Studio für ACOPOS P3 Erweiterung der Hardware Upgrades zur Unterstützung des Speed Torque Chartsfür ACOPOS P3. DieseFunktion wird ab AS 4.10 unterstützt. Die folgenden Upgrades unterstützen den Speed Torque Chart nicht: 8EIxxxHxDSx.xxxx-1 8EIxxxHxSSx.xxxx-1 8EIxxxHxTSx.xxxx-1 8EIxxxMxDSx.xxxx-1 8EIxxxMxSSx.xxxx-1 8EIxxxMxTSx.xxxx-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.3: ID: 653460 Unterstützung von T-Format (Tamagawa) Gebern hinzugefügt -ACP10 Version 5.08.0 -mapp Motion Version 5.8.0 -Automation Studio Version AS 4.0.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683195 Bezeichnung "(PLK)" zum Attribut "Label" der Powerlink Connectoren hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.2: ID: 622560 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.3 | * | 24.04.2020 | 241 KB | EXE | AS4_HW_8EI017HCDS0.xxxx-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8EI017HCDS0.xxxx-1) Revisionsinformationen 8EI013HCSS0.xxxx-1 Version 2.3.0.3: ID: 653460 Unterstützung von T-Format (Tamagawa) Gebern hinzugefügt -ACP10 Version 5.08.0 -mapp Motion Version 5.8.0 -Automation Studio Version AS 4.0.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 683195 Bezeichnung "(PLK)" zum Attribut "Label" der Powerlink Connectoren hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.2: ID: 622560 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.2 | * | 10.12.2018 | 197 KB | EXE | AS4_HW_8EI017HCDS0.xxxx-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8EI017HCDS0.xxxx-1) Revisionsinformationen 8EI2X2MWSS0.xxxx-1 Version 2.3.0.2: ID: 622560 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändertund der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 600430 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 602490 / Support ID: 400255150 Falsche Steckerbezeichnung Steckerbezeichnung X41 wurde anstatt X43 verwendet. Betroffene Hardware: 8EI013HWSS0.xxxx-1 und 8EI017HWSS0.xxxx-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.1: ID: 593920 ACOPOS P3: Unterstützung neuer Hardwareupgrades Folgende ACOPOS P3 Hardware kann nun konfiguriert werden: - 8EI013HWS10.xxxx-1 - 8EI013HWSS0.xxxx-1 - 8EI017HWD10.xxxx-1 -8EI017HWDS0.xxxx-1 - 8EI017HWSS0.xxxx-1 - 8EI022HWDS0.xxxx-1 - 8EI024HWS10.xxxx-1 - 8EI024HWSS0.xxxx-1 - 8EI034HWS10.xxxx-1 - 8EI034HWSS0.xxxx-1 - 8EI044HWSS0.xxxx-1 - 8EI1X6HWS10.xxxx-1 - 8EI1X6HWSS0.xxxx-1 - 8EI1X6MWS10.xxxx-1 - 8EI1X6MWSS0.xxxx-1 - 8EI2X2HWD10.xxxx-1 -8EI2X2HWDS0.xxxx-1 - 8EI2X2HWS10.xxxx-1 - 8EI2X2HWSS0.xxxx-1 - 8EI2X2HWT10.xxxx-1 - 8EI2X2HWTS0.xxxx-1 - 8EI2X2MWD10.xxxx-1 - 8EI2X2MWDS0.xxxx-1 - 8EI2X2MWS10.xxxx-1 - 8EI2X2MWSS0.xxxx-1 - 8EI2X2MWT10.xxxx-1 - 8EI2X2MWTS0.xxxx-1 - 8EI4X5HWD10.xxxx-1 - 8EI4X5HWDS0.xxxx-1 -8EI4X5HWS10.xxxx-1 - 8EI4X5HWSS0.xxxx-1 - 8EI4X5HWT10.xxxx-1 - 8EI4X5HWTS0.xxxx-1 - 8EI4X5MWD10.xxxx-1 - 8EI4X5MWDS0.xxxx-1 - 8EI4X5MWS10.xxxx-1 - 8EI4X5MWSS0.xxxx-1 - 8EI4X5MWT10.xxxx-1 - 8EI4X5MWTS0.xxxx-1 - 8EI8X8HWD10.xxxx-1 - 8EI8X8HWDS0.xxxx-1 - 8EI8X8HWS10.xxxx-1 -8EI8X8HWSS0.xxxx-1 - 8EI8X8HWT10.xxxx-1 - 8EI8X8HWTS0.xxxx-1 - 8EI8X8MWD10.xxxx-1 - 8EI8X8MWDS0.xxxx-1 - 8EI8X8MWS10.xxxx-1 - 8EI8X8MWSS0.xxxx-1 - 8EI8X8MWT10.xxxx-1 - 8EI8X8MWTS0.xxxx-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||