DWL@DWL10000260340
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.1 | * | 09.09.2020 | 405 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0660HCSS.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0660HCSS.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCDS.000-1 Version 2.3.0.1: ID: 679890 / Support ID: 400315432 Supervision Parameter entfernt, da ohne Effekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682270 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682445 Erweiterung zur Verwendung der automatischen DNA Konfiguration Feature Erweiterung "DNA Configuration automatic" ab Automation Studio 4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 600400 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mappMotion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549265 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion Systemmapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 336135 HW Upgrade für Unterstützung von DNA ab Revision I0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.0 | * | 18.09.2018 | 361 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0660HCSS.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0660HCSS.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCDS.000-1 Version 2.3.0.0: ID: 600400 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wirderst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549265 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 336135 HW Upgrade für Unterstützung von DNA ab Revision I0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.0 | * | 01.09.2017 | 351 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0660HCSS.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0660HCSS.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCDS.000-1 Version 2.2.0.0: ID: 549265 Unterstützung MotionSystem mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 336135 HW Upgrade für Unterstützung von DNA ab Revision I0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein |
|||||