DWL@DWL10000254972
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.1 | * | 09.09.2020 | 405 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0660HCSA.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0660HCSA.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCSA.000-1 Version 2.3.0.1: ID: 679935 / Support ID: 400315432 Supervision Parameter entfernt, da ohne Effekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682275 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682450 Erweiterung zur Verwendung der automatischen DNA Konfiguration Feature Erweiterung "DNA Configuration automatic" ab Automation Studio 4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 600395 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mappMotion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.1: ID: 551865 Falsche Modulbreite Falsche Modulbreite bei der Anzeige im Automation Studio System Designer wurde korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 342585 HW Upgrade zur Unterstützung von 8BVI0014HCSA.000-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.0 | * | 18.09.2018 | 361 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0660HCSA.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0660HCSA.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCSA.000-1 Version 2.3.0.0: ID: 600395 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wirderst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.1: ID: 551865 Falsche Modulbreite Falsche Modulbreite bei der Anzeige im Automation Studio System Designer wurde korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 342585 HW Upgrade zur Unterstützung von 8BVI0014HCSA.000-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.1 | * | 01.09.2017 | 351 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0660HCSA.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0660HCSA.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCSA.000-1 Version 2.2.0.1: ID: 551865 Falsche Modulbreite Falsche Modulbreite bei der Anzeige im Automation Studio System Designer wurde korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 342585 HW Upgrade zur Unterstützung von 8BVI0014HCSA.000-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||