DWL@DWL10000260287
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.1 | * | 09.09.2020 | 290 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0220HWD0.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0220HWD0.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCD0.000-1 Version 2.3.0.1: ID: 682245 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändertund der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682440 Erweiterung zur Verwendung der automatischen DNA Konfiguration Feature Erweiterung "DNA Configuration automatic" ab Automation Studio 4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 600390 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549240 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 336130 HW Upgrade für Unterstützung von DNA ab Revision N0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.0 | * | 18.09.2018 | 246 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0220HWD0.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0220HWD0.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCD0.000-1 Version 2.3.0.0: ID: 600390 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wirderst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549240 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 336130 HW Upgrade für Unterstützung von DNA ab Revision N0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.0 | * | 01.09.2017 | 236 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0220HWD0.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0220HWD0.000-1) Revisionsinformationen 8BVI0014HCD0.000-1 Version 2.2.0.0: ID: 549240 Unterstützung MotionSystem mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 336130 HW Upgrade für Unterstützung von DNA ab Revision N0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein |
|||||