DWL@DWL10000575857
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.4 | * | 24.04.2020 | 307 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0110HCDS.000-3.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0110HCDS.000-3) Revisionsinformationen 8BVI0014HCDS.000-3 Version 2.3.0.4: ID: 679940 / Support ID: 400315432 Supervision Parameter entfernt, da ohne Effekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682660 Bezeichnung "(PLK)" zum Attribut "Label" der Powerlink Connectoren hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.3: ID: 620680 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.3 | * | 30.11.2018 | 264 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0110HCDS.000-3.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVI0110HCDS.000-3) Revisionsinformationen 8BVI0014HCDS.000-3 Version 2.3.0.3: ID: 620680 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändertund der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.2: ID: 619725 HW Upgrade für ACOPOSmulti3 SafeMOTION Wechselrichtermodulen HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti 3 SafeMOTION Wechselrichtermodulen mit optimierter Rechenleistung. -mapp Motion Version 5.4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||