DWL@DWL10000837025

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.10.4.1 * 30.10.2025 613 KB EXE AS4_HW_8BSMC9173.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (8BSMC9173)

Revisionsinformationen 8BSMC9173

Version 1.10.4.1:

ID: SFXA-7054
CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden
Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: SFXA-6329
HW-Upgrade 1.10.4.1
FW Version 351

- Ersatzprodukt für abgekündigten ACOPOSmulti SafeMotion EnDat 2.2
(8BVSV2SAFE1-1) mit neuer Hardware Variante 4
- ACOPOSmulti SafeMotion EnDat 2.2 Gen2 (8BSMC9173)