DWL@DWL10000276621
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.1 | * | 09.09.2020 | 254 KB | EXE | AS4_HW_8B0P0110HC00.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8B0P0110HC00.000-1) Revisionsinformationen 8B0P0110HC00.000-1 Version 2.3.0.1: ID: 682240 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändertund der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682435 Erweiterung zur Verwendung der automatischen DNA Konfiguration Feature Erweiterung "DNA Configuration automatic" ab Automation Studio 4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 600405 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.1: ID: 558225 Datenblatt aus AS Hilfe des Upgrades gelöscht, da veraltetes Format Die Daten sind im Anwenderhandbuch zu finden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549235 UnterstützungMotion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 372190 Korrektur der AS Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 370900 HW Upgrade zur Unterstützung von 8B0P0110HC00.000-1 Korrektur des HWX Files bezüglich DNA Einstellungen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 368685 HW Upgrade zur Unterstützung von 8B0P0110HC00.000-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.0 | * | 18.09.2018 | 210 KB | EXE | AS4_HW_8B0P0110HC00.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8B0P0110HC00.000-1) Revisionsinformationen 8B0P0110HC00.000-1 Version 2.3.0.0: ID: 600405 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wirderst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.1: ID: 558225 Datenblatt aus ASHilfe des Upgrades gelöscht, da veraltetes Format Die Daten sind im Anwenderhandbuch zu finden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549235 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 372190 Korrektur der AS Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 370900 HW Upgrade zur Unterstützung von 8B0P0110HC00.000-1 Korrektur des HWX Files bezüglich DNA Einstellungen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 368685 HW Upgrade zur Unterstützung von 8B0P0110HC00.000-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.1 | * | 11.10.2017 | 200 KB | EXE | AS4_HW_8B0P0110HC00.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8B0P0110HC00.000-1) Revisionsinformationen 8B0P0110HC00.000-1 Version 2.2.0.1: ID: 558225 Datenblatt aus AS Hilfe des Upgrades gelöscht, da veraltetes Format Die Daten sind im Anwenderhandbuch zu finden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549235 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 372190 Korrektur der AS Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 370900 HW Upgrade zur Unterstützung von 8B0P0110HC00.000-1 Korrektur des HWX Files bezüglich DNA Einstellungen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 368685 HW Upgrade zur Unterstützung von 8B0P0110HC00.000-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||