DWL@DWL10000241105
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.2 | * | 26.07.2021 | 464 KB | EXE | AS4_HW_5PP5IF.FXCM-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PP5IF.FXCM-00) Revisionsinformationen 5PP5IF.FXCM-00.FXCM-00 Version 2.1.2.2: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.2: ID: 342390 / Support ID: 0 Routing über CAN-Schnittstelle möglich für AS 4.16.1 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 2.0.2.1: ID: 340510 APROL Unterstützung hinzugefügt für AS4.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 2.0.2.0: ID: 331130 / Support ID: 400108191 Routing nicht möglich - fehlerhafter hwd-Parameter Ein fehlerhafter hwd-Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei wurde entfernt. Ein Routing über die CAN-Schnittstelle ist nun möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48029_0.pci(3),1\48029b0.can(122) Version 2.0.1.0: ID: 278375 Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information! Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutztwerden. Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist esauf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 1.0.1.0: ID: 271785 Problem mit UserRAM Das Problem, dass das Power Panel 500 bei Verwendung des UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 1.0.0.0: ID: 261095 Unterstützung für 5PP5IF.FXCM-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48029_0.pci(1), 1\48029b0.can(122) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.2.2 | * | 30.10.2013 | 482 KB | EXE | AS4_HW_5PP5IF.FXCM-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PP5IF.FXCM-00) Revisionsinformationen 5PP5IF.FXCM-00 Version 2.0.2.2: ID: 342390 / Support ID: 0 Routing überCAN-Schnittstelle möglich für AS 4.16.1 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 2.0.2.1: ID: 340510 APROL Unterstützung hinzugefügt für AS4.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 2.0.2.0: ID: 331130 / Support ID: 400108191 Routing nicht möglich - fehlerhafter hwd-Parameter Ein fehlerhafter hwd-Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei wurde entfernt. Ein Routing über dieCAN-Schnittstelle ist nun möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 2.0.1.0: ID: 278375 Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information! Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden. Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 1.0.1.0: ID: 271785 Problem mit UserRAM Das Problem, dass das Power Panel 500 bei Verwendung des UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122) Version 1.0.0.0: ID: 261095 Unterstützung für 5PP5IF.FXCM-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48029_0.pci(1), 1\48029b0.can(122) |
|||||