V4.0 HW Upgrade (5PP582.1043-00)

DWL@DWL10000244592

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.3.1 * 26.07.2021 271 KB EXE AS4_HW_5PP582.1043-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PP582.1043-00)

Revisionsinformationen 5PP582.1043-00.1043-00

Version 2.1.3.1:

ID:
Anpassungen für AutomationStudio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.3.0:

ID: 482810 / Support ID: 400188739
Unterstützung als Modbus TCP Slave in der ARwin
Der Modbus TCP Slave wird ab AS4.1.4.x und ARwin Version G4.10 oder ab AS4.2.4.x und ARwin version A4.24.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.2.0:

ID: 482810 / Support ID: 400188739
Unterstützung als Modbus TCP Slave in der ARwin
Der Modbus TCP Slave wird ab AS4.1.4.x und ARwin Version G4.10 oder ab AS4.2.4.x und ARwin version A4.24.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.2:

ID: 344815
Der RTOS-Driver für COM1 muss nicht mehr im Windows Gerätemanager installiert werden
Bei aktiver INA Kommunikation wird der RTOS-Driver für COM1 im ARwin nicht mehr benötigt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.1:

ID: 288030
ARwin: Unterstützung der zweiten Ethernet-Schnittstelle
Für die Unterstützung einer zweiten Ethernet-Schnittstelle war es notwendigeinen weiteren Parameter im hwd-Bereich einzuführen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 279570
Wichtige Information!
Achtung, wichtige Information: Solltedieses Upgrade in Verbindung mit einerAutomation Runtime >= A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten),5PP5CP* (CPUBoards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 285425
Vorbereitung für dieUnterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle
-
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 266985
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 261255
Probleme mit den Terminal Modi
Probleme, die im Zusammenhang mit den TerminalModi aufgetreten sind, wurdenmit Änderungen in den jeweiligen Hardwarebeschreibungsdateien behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 255950
Unterstützung für 5PP582.1043-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.3.0 * 18.07.2016 287 KB EXE AS4_HW_5PP582.1043-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PP582.1043-00)

Revisionsinformationen 5PP520.0573-00

Version 2.0.3.0:

ID: 482810 / Support ID: 400188739
Unterstützung als Modbus TCP Slave in der ARwin
Der Modbus TCP Slave wird ab AS4.1.4.x und ARwin Version G4.10 oder ab AS4.2.4.x und ARwin version A4.24.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.2.0:

ID: 482810 / Support ID: 400188739
Unterstützung als Modbus TCP Slave in der ARwin
Der Modbus TCP Slave wird ab AS4.1.4.x und ARwin Version G4.10 oder abAS4.2.4.x und ARwin version A4.24.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.2:

ID: 344710
Der RTOS-Driver für COM1 muss nicht mehr im Windows Gerätemanager installiert werden
Bei aktiver INA Kommunikation wird der RTOS-Driver für COM1 im ARwin nicht mehr benötigt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.1:

ID: 287945
ARwin: Unterstützung der zweiten Ethernet-Schnittstelle
Für die Unterstützung einer zweiten Ethernet-Schnittstelle war es notwendigeinen weiteren Parameter im hwd-Bereich einzuführen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 278345
Wichtige Information
Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer AutomationRuntime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alleKomponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten:5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPUBoards), 5PP5IF* (Interface Boards),5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 285250
Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle
-
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.5:

ID: 266825
Fehler bei der Adressierung
Da die USB- mit der seriellen Schnittstelle auf IF1 kollidierte, wurde diese auf IF2 und IF3 verschoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.4:

ID: 266720
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.3:

ID:259035
Probleme mit den Terminal Modi
Probleme, die im Zusammenhangmit den Terminal Modi aufgetreten sind, werdenmit Änderungen in den jeweiligen Hardwarebeschreibungsdateien behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 255455
Unterstützung für 5PP520.0573-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo