DWL@DWL10000244588
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1 | * | 26.07.2021 | 238 KB | EXE | AS4_HW_5PP580.1043-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PP580.1043-00) Revisionsinformationen 5PP580.1043-00.1043-00 Version 2.1.3.1: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.3.0: ID: 482810 / Support ID: 400188739 Unterstützung als Modbus TCP Slave in der ARwin Der Modbus TCP Slave wird ab AS4.1.4.x und ARwin Version G4.10 oder ab AS4.2.4.x und ARwin version A4.24. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.0: ID: 482810 / Support ID: 400188739 Unterstützung als Modbus TCP Slave in der ARwin Der Modbus TCP Slave wird ab AS4.1.4.x und ARwin Version G4.10 oder ab AS4.2.4.x und ARwin version A4.24. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.2: ID: 344780 Der RTOS-Driver für COM1 muss nicht mehr im Windows Gerätemanager installiert werden Bei aktiver INA Kommunikation wird der RTOS-Driver für COM1 im ARwin nicht mehr benötigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 288010 ARwin: Unterstützung der zweiten Ethernet-Schnittstelle Für die Unterstützung einer zweiten Ethernet-Schnittstelle war es notwendigeinen weiteren Parameter im hwd-Bereich einzuführen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 279550 Wichtige Information! Achtung, wichtige Information: Solltedieses Upgrade in Verbindung mit einerAutomation Runtime >= A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten),5PP5CP* (CPUBoards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 285405 Vorbereitung für dieUnterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle - Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 266950 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 263101 Preview-Bilder korrigiert Die Preview-Bilder wurden in den jeweiligen Hardwarebeschreibungsdateien korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 261020 Unterstützung für 5PP580.1043-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.3.0 | * | 18.07.2016 | 254 KB | EXE | AS4_HW_5PP580.1043-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PP580.1043-00) Revisionsinformationen 5PP520.0573-00 Version 2.0.3.0: ID: 482810 / Support ID: 400188739 Unterstützung als Modbus TCP Slave in der ARwin Der Modbus TCP Slave wird ab AS4.1.4.x und ARwin Version G4.10 oder ab AS4.2.4.x und ARwin version A4.24. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.0: ID: 482810 / Support ID: 400188739 Unterstützung als Modbus TCP Slave in der ARwin Der Modbus TCP Slave wird ab AS4.1.4.x und ARwin Version G4.10 oder abAS4.2.4.x und ARwin version A4.24. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.2: ID: 344710 Der RTOS-Driver für COM1 muss nicht mehr im Windows Gerätemanager installiert werden Bei aktiver INA Kommunikation wird der RTOS-Driver für COM1 im ARwin nicht mehr benötigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 287945 ARwin: Unterstützung der zweiten Ethernet-Schnittstelle Für die Unterstützung einer zweiten Ethernet-Schnittstelle war es notwendigeinen weiteren Parameter im hwd-Bereich einzuführen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 278345 Wichtige Information Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer AutomationRuntime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alleKomponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten:5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPUBoards), 5PP5IF* (Interface Boards),5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 285250 Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle - Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.5: ID: 266825 Fehler bei der Adressierung Da die USB- mit der seriellen Schnittstelle auf IF1 kollidierte, wurde diese auf IF2 und IF3 verschoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.4: ID: 266720 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID:259035 Probleme mit den Terminal Modi Probleme, die im Zusammenhangmit den Terminal Modi aufgetreten sind, werdenmit Änderungen in den jeweiligen Hardwarebeschreibungsdateien behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 255455 Unterstützung für 5PP520.0573-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||