DWL@DWL10000286504
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.4 | * | 26.07.2021 | 219 KB | EXE | AS4_HW_5PC820.1505-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC820.1505-00) Revisionsinformationen 5PC820.1505-00.1505-00 Version 2.1.1.4: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.4: ID: 378015 Position der USB5 Schnittstelle im System Designer korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.2: ID: 347370 Änderung der Knotennummer der Ethernet Schnittstelle möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 341580 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen inAutomation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 336205 AS4.0.x: Unterstützung von 5PC800.CCAX-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.3: ID: 308985 / Support ID: 400096430 Betrieb einer kundenspezifische Applikation nicht möglich Auf Grund eines fehlenden hwd-Parameters konnten keine kundenspezifische Applikationen auf Standargeräten betrieben werden.<br/>Dieser Parameter wurde nachgezogen. Dies funktioniert im Kombination mit einer Automation Runtime >=L4.02. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.2: ID: 267025 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.4 | * | 30.04.2014 | 236 KB | EXE | AS4_HW_5PC820.1505-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC820.1505-00) Revisionsinformationen 5PC820.1505-00 Version 2.0.1.4: ID: 378015 Position der USB5 Schnittstelle im System Designer korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.2: ID: 347370 Änderung der Knotennummer der Ethernet Schnittstelle möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 341580 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 336205 AS4.0.x: Unterstützung von 5PC800.CCAX-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.3: ID: 308985 / Support ID: 400096430 Betrieb einer kundenspezifische Applikation nicht möglich Auf Grund eines fehlenden hwd-Parameters konnten keine kundenspezifischeApplikationen auf Standargeräten betrieben werden.<br/>Dieser Parameterwurde nachgezogen. Dies funktioniert im Kombination mit einer Automation Runtime >=L4.02. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.2: ID: 267025 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||