DWL@DWL10000240307
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 26.07.2021 | 782 KB | EXE | AS4_HW_5PC800.CCAX-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC800.CCAX-00) Revisionsinformationen 5PC800.CCAX-00.CCAX-00 Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 336040 Unterstützung der ARwin für 5PC800.CCAX-00 im Panel PC 800 Achtung: Damit das CPU Board 5PC800.CCAX-00 im Automation Studio 4.0.x mit dem Panel PC 800 projektiert werden kann, ist es erforderlich ein HardwareUpgrade >= V2.0.1.0 der Panel PC Systemeinheiten (5PC820.1505-00 & 5PC820.1906-00) zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 20.06.2013 | 798 KB | EXE | AS4_HW_5PC800.CCAX-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC800.CCAX-00) Revisionsinformationen 5PC800.CCAX-00 Version 1.0.0.0: ID: 336040 Unterstützung der ARwin für 5PC800.CCAX-00 im Panel PC 800 Achtung: Damit das CPU Board 5PC800.CCAX-00 im Automation Studio 4.0.x mit dem Panel PC 800 projektiert werden kann, istes erforderlich ein Hardware Upgrade >= V2.0.1.0 der Panel PC Systemeinheiten (5PC820.1505-00 & 5PC820.1906-00) zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||