DWL@DWL10000304692
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.4 | * | 08.09.2014 | 346 KB | EXE | AS4_HW_5PC720.1906-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC720.1906-00) Revisionsinformationen 5PC720.1906-00 Version 2.0.0.4: ID: 394120 / Support ID: 400095217 Beschreibung der TemperatureENV in I/O Mapping geändert Beschreibungstext derTemperatureENV von "Temperature cooling plate" auf "Temperature PPC700 I/O" geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.3: ID: 341860 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.2: ID: 267670 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||