DWL@DWL10000304633
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0 | * | 08.04.2020 | 207 KB | EXE | AS4_HW_5DLSD3.1001-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5DLSD3.1001-00) Revisionsinformationen 5DLSD3.1001-00 Version 2.0.0.0: ID: 666940 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 666945 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen,ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 552215 Unterstützung der Automation PC 910 mit Intel Skylake CPUs Der resistive Touch über SDL3 funktioniert jetzt auch für Automation PC 910mit Intel Skylake CPUs (5PC900.TS17-xx). Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Version 1.1.0.0: ID: 499545 / Support ID: 400197124, 400197544 Der resisitve Touch funktioniert nicht mit einem APC2100 Der resisitive Touch funktioniert jetzt auch, wenn der SDL3 Receiver zusammen mit einem APC2100 verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499870 USB Schnittstellen ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499875 Modul ist nicht länger als Accessoire gekennzeichnet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 392620 Initialversion V1.0.0.0 Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: APC910 Systemeinheit5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0 SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 13.09.2017 | 190 KB | EXE | AS4_HW_5DLSD3.1001-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5DLSD3.1001-00) Revisionsinformationen 5DLSD3.1001-00 Version 1.2.0.0: ID: 552215 Unterstützung der AutomationPC 910 mit Intel Skylake CPUs Der resistive Touch über SDL3 funktioniertjetzt auch für Automation PC 910 mit Intel Skylake CPUs (5PC900.TS17-xx). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 499545 / Support ID: 400197124, 400197544 Der resisitve Touch funktioniert nicht mit einem APC2100 Der resisitive Touch funktioniert jetzt auch, wenn der SDL3 Receiver zusammen mit einem APC2100 verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499870 USB Schnittstellen ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499875 Modul ist nicht länger als Accessoire gekennzeichnet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 392620 Initialversion V1.0.0.0 Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: APC910 Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0 SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||