DWL@DWL10000316319
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.0 | * | 16.02.2023 | 531 KB | EXE | AS4_HW_5AP99D.185B-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP99D.185B-00) Revisionsinformationen 5AP99D.185B-00 Version 2.1.1.0: ID: 765755 / Support ID: 400397919 Fehlerbehebung Error 7121 Fehlende Konfigurations-Eintraege im Terminal-Mode ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 674025 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für dieverwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9xD empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nichtempfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1002-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1003-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674030 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677760 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 554695 Bugfix beider Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz alsDisplayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 554700 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 409885 Terminalkonfiguration überarbeitet Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 409890 Unterstützung der Panel PC 2100 in Tragarm-Displayeinheiten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 402340 Korrektur für die Unterstützung des resistiven Touch Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 376920 Unterstützung von 5AP92D.1505-00 Das Automation Panel 92D wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. Achtungfür ARemb: Eine korrekte Kalibrierung vom Start weg ist erst mit Visual Components V4.05.6 UND dem letzten verfügbaren Upgrade der verwendeten System Unit möglich (z.B. 5PC910.SX0x-00, 5PC810.SX0x-00, 5PC51x.SX01-00). Es mussgegebenfalls nachkalibriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.0.0 | * | 26.07.2021 | 214 KB | EXE | AS4_HW_5AP99D.185B-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP99D.185B-00) Revisionsinformationen 5AP99D.185B-00.185B-00 Version 2.1.0.0: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 674025 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9xD empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1002-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1003-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674030 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677760 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 554695 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 554700 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 414060 Terminalkonfiguration überarbeitet Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 414150 Unterstützung der Panel PC 2100 in Tragarm-Displayeinheiten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 402140 Unterstützung von 5AP99D.185B-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 08.04.2020 | 211 KB | EXE | AS4_HW_5AP99D.185B-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP99D.185B-00) Revisionsinformationen 5AP92D.1505-00 Version 2.0.0.0: ID: 674025 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9xD empfohlen,ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 APC2200Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1002-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1003-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674030 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677760 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 554695 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 554700 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und dieINA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 409885 Terminalkonfiguration überarbeitet Je nach Einsatz der Displayeinheitin einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann dasModul eingesetzt werden in: Panel PC 2100,Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 409890 Unterstützung der Panel PC 2100 in Tragarm-Displayeinheiten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 402340 Korrektur für die Unterstützung des resistiven Touch Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 376920 Unterstützung von 5AP92D.1505-00 Das Automation Panel 92D wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. Achtung für ARemb: Eine korrekte Kalibrierung vom Start weg ist erst mit Visual Components V4.05.6 UND dem letzten verfügbaren Upgrade der verwendeten System Unit möglich (z.B. 5PC910.SX0x-00, 5PC810.SX0x-00, 5PC51x.SX01-00). Es mussgegebenfalls nachkalibriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 12.09.2017 | 333 KB | EXE | AS4_HW_5AP99D.185B-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP99D.185B-00) Revisionsinformationen 5AP923.1215-00 Version 1.5.0.0: ID: 554695 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 554700 Überprüfung von Stationsnummer undINA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.0: ID: 374245 / Support ID: 400142426, 400152825 Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei Der Hardwareupload funktioniert jetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen: -T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 406010 Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein ID: 407130 Terminalkonfiguration überarbeitet Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 407145 Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.5.0: ID: 402955 ARemb bootet am Panel PC 900 zyklisch Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 392665 Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3) Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0 APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 399370 Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 392665 Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3) Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 385450 Grafiktreiberproblem mit PanelPC 900 als Windows Terminal Server Wurde ein Panel PC 900 als Windows Terminal Server verwendet kam es zu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einenzusätzlichen Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 385485 Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 373110 Unterstützung von 5AP923.1215-00 Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||