V4.0 HW Upgrade (5AP952.1043-01)

DWL@DWL10000255631

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 26.07.2021 260 KB EXE AS4_HW_5AP952.1043-01.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP952.1043-01)

Revisionsinformationen 5AP952.1043-01.1043-01

Version 2.1.0.0:

ID:
Anpassungen für AutomationStudio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 670959
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP900 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP900 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1000-01: V1.1.0.0
5DLSD3.1000-00: V1.2.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 670964
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677780
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung(supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 350320
Unterstützung des ACP910
AS4.x: Es ist nun möglich eine Visualisierung für den APC910 zu mappen.
Hinweis: Erst ab Automation Studio V4.0.15.0 + Visual Components V4.05.2 kanneine Visualisierung am APC910 betrieben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 08.04.2020 260 KB EXE AS4_HW_5AP952.1043-01.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP952.1043-01)

Revisionsinformationen 5AP920.1043-01

Version 2.0.0.0:

ID: 670959
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP900 empfohlen,ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
APC2200Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP900 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1000-01: V1.1.0.0
5DLSD3.1000-00: V1.2.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 670964
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677780
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 350265
Unterstützung des ACP910
AS4.x: Es ist nun möglicheine Visualisierung für den APC910 zu mappen.
Hinweis: Erst ab Automation Studio V4.0.15.0 + Visual Components V4.05.2 kanneine Visualisierung am APC910 betrieben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.2 * 08.10.2013 2 MB EXE AS4_HW_5AP952.1043-01.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP952.1043-01)

Revisionsinformationen 5AP952.1043-01

Version 1.0.0.2:

ID: 350320
Unterstützung des ACP910
AS4.x: Es ist nun möglich eine Visualisierung für den APC910 zu mappen.
Hinweis: Erst ab Automation Studio V4.0.15.0 + Visual Components V4.05.2 kanneine Visualisierung am APC910 betrieben werden