DWL@DWL10000532934
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.1.0 | * | 20.03.2026 | 623 KB | EXE | AS4_HW_5AP92D.1505-I00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1505-I00) Revisionsinformationen 5AP92D.1505-I00 Version 2.0.1.0: ID: GZLW-10243 Modifikation Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird. Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9x3 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgradeswird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation RuntimeC4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.1: ID: 679845 Unterstuetzung PPC22xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 679845 Unterstuetzung PPC21xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 583905 Unterstützung AS 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.1 | * | 02.03.2020 | 303 KB | EXE | AS4_HW_5AP92D.1505-I00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1505-I00) Revisionsinformationen 5AP92D.1505-I00 Version 1.4.0.1: ID: 679845 Unterstuetzung PPC22xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 679845 Unterstuetzung PPC21xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 583905 Unterstützung AS 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 14.02.2020 | 303 KB | EXE | AS4_HW_5AP92D.1505-I00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1505-I00) Revisionsinformationen 5AP92D.1505-I00 Version 1.4.0.0: ID: 679845 Unterstuetzung PPC21xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 583905 Unterstützung AS 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 20.03.2018 | 252 KB | EXE | AS4_HW_5AP92D.1505-I00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1505-I00) Revisionsinformationen 5AP92D.1505-I00 Version 1.0.0.0: ID: 583905 Unterstützung AS 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||