DWL@DWL10000255635
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 26.07.2021 | 223 KB | EXE | AS4_HW_5AP920.1906-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP920.1906-01) Revisionsinformationen 5AP920.1906-01.1906-01 Version 2.1.0.0: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 670959 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP900 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP900 Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1000-01: V1.1.0.0 5DLSD3.1000-00: V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 670964 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677780 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung(supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 350290 Unterstützung des ACP910 AS4.x: Es ist nun möglich eine Visualisierung für den APC910 zu mappen. Hinweis: Erst ab Automation Studio V4.0.15.0 + Visual Components V4.05.2 kanneine Visualisierung am APC910 betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350290 Unterstützung des ACP910 AS4.x: Es ist nun möglich eine Visualisierung für den APC910 zu mappen. Hinweis: Erst ab Automation Studio V4.0.15.0 + VisualComponents V4.05.2 kann eine Visualisierung am APC910 betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 08.04.2020 | 220 KB | EXE | AS4_HW_5AP920.1906-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP920.1906-01) Revisionsinformationen 5AP920.1043-01 Version 2.0.0.0: ID: 670959 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP900 empfohlen,ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 APC2200Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP900 Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1000-01: V1.1.0.0 5DLSD3.1000-00: V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 670964 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677780 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350265 Unterstützung des ACP910 AS4.x: Es ist nun möglicheine Visualisierung für den APC910 zu mappen. Hinweis: Erst ab Automation Studio V4.0.15.0 + Visual Components V4.05.2 kanneine Visualisierung am APC910 betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.2 | * | 08.10.2013 | 1 MB | EXE | AS4_HW_5AP920.1906-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP920.1906-01) Revisionsinformationen 5AP920.1906-01 Version 1.0.0.2: ID: 350290 Unterstützung des ACP910 AS4.x: Es ist nun möglich eine Visualisierung für den APC910 zu mappen. Hinweis: Erst ab Automation Studio V4.0.15.0 + Visual Components V4.05.2 kanneine Visualisierung am APC910 betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350290 Unterstützung des ACP910 AS4.x: Es ist nun möglich eine Visualisierung für den APC910 zu mappen. Hinweis: Erst ab Automation Studio V4.0.15.0 + Visual Components V4.05.2 kanneine Visualisierung am APC910 betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||