DWL@DWL10000605938
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.0 | * | 16.07.2019 | 643 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF01.FPSC-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPSC-000) Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPCC-000 Version 1.7.0.0: ID: 647670 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647675 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immerkorrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647680 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNsvom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja ID: 647685 Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(140) Version 1.6.0.0: ID: 634855 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(136) Version 1.4.0.0: ID: 622945 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF3 und IF4 (CAN) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF3 and IF4 (CAN) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffeund Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(10), 1\59837a0.epl(136) Version 1.3.0.0: ID: 617500 Firmwarehinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617505 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617510 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren,dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617565 Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum ARwin Mit ARwin können ab den Versionen M4.10 bzw. A4.26 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 621555 Firmware korrigiert Bugfix für Legacy PCI Interrupts. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(9), 1\59837a0.epl(136) Version 1.2.0.0: ID: 479805 Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum AR Mit ARemb können ab den Versionen L4.10 bzw. C4.25 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Mit ARwin können weiterhin 128kB RemMem verwendet werden. Eine Erhöhung der remanenten Daten für ARwin ist für eine spätere Version geplant. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129) Version 1.1.0.0: ID: 472860 IP Pakete mit Multicast Adressen wurdenvon der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 474350 Anhebung des RemMem auf bis zu 256kB Ab AR Version L4.10 bzw. ab AR Version C4.25 können bis zu 256kB remantene Daten konfiguriert werden. Achtung: Dieses Upgrade Bedarf der Mindestversion L4.10 oder C4.25! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129) Version 1.0.2.0: ID: 470685 Neue FPGA Version V6 nvSRAM Bugfix für unaligned Speicherzugriffe. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 470700 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(128) Version 1.0.1.0: ID: 459245 Zykluszeit X2X Bus angepasst Die minimale Zykluszeit für den X2X Bus beträgt 400µs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128) Version 1.0.0.0: ID: 457415 Unterstützung von 5ACCIF01.FPCC-000 Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.4.x und Automation Runtime Version J4.10 unterstützt. Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128) |
|||||