DWL@DWL10000286485
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 20.11.2020 | 214 KB | EXE | AS4_HW_5AC902.BX02-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX02-00) Revisionsinformationen 5AC902.BX01-00 Version 1.2.0.0: ID: 695545 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 695550 Erweiterung der PPC900 Buseinheiten für die Unterstützung der 5PC901.TS17-xx: Der Panel PC 900 (Skylake) wird ab der Automation Studio Version V4.9 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 430985 Das Modul wird als BusUnit klassifziert Durch die Klassifizierung als BusUnit werden Probleme mit dem I/O Mapping von Logic Scanner Karten ab Automation Studio 4.1 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 373215 Unterstützung von 5AC902.BX01-00 Die Buseinheit für den Panel PC 900 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.1.0 | * | 26.01.2016 | 419 KB | EXE | AS4_HW_5AC902.BX02-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX02-00) Revisionsinformationen 5AC902.BX01-00 Version 1.1.1.0: ID: 430985 Das Modul wird als BusUnit klassifziert Durch die Klassifizierung als BusUnit werden Probleme mit demI/O Mapping von Logic Scanner Karten ab Automation Studio 4.1 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 373215 Unterstützung von 5AC902.BX01-00 Die Buseinheit für den Panel PC 900 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein |
|||||