V4.0 HW Upgrade (5AC901.IPLK-00)

DWL@DWL10000532841

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.0.0 * 19.03.2018 726 KB EXE AS4_HW_5AC901.IPLK-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AC901.IPLK-00)

Revisionsinformationen 5AC901.IPLK-00

Version 1.3.0.0:

ID: 572500
Unterstützung für die xPC3100
Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC 3100 verbunden und genutzt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57381_0.pci(2), 1\57381a0.epl(128)

Version 1.1.0.0:

ID: 503040
Probleme bei der Erkennung, wenn mehrere PCIe Devices gesteckt sind
Ab den AR Versionen O4.10 bzw. B4.26 ist es möglich, die 5AC901.IPLK-00 gleichzeitig mit anderen PCIexpress Devices zu nutzen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57381_0.pci(2), 1\57381a0.epl(128)

Version 1.0.2.0:

ID: 447565
Unterstützung von 5AC901.IPLK-00
Die Interface Karte 5AC901.IPLK-00 wird ab Automation Studio Version 4.1.4.x und Automation Runtime Version H4.10 unterstützt.
Die Interface Karte 5AC901.IPLK-00 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 447950
Das Vorschaubild wurde angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 449510
Die MAC Adresse wird nun korrekt ausgelesen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 450505
LEDs funktionieren jetzt korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57381_0.pci(2), 1\57381a0.epl(128)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo