V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX05-01)

DWL@DWL10000284074

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.0 * 30.11.2016 577 KB EXE AS4_HW_5AC901.BX05-01.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX05-01)

Revisionsinformationen 5AC901.BX05-01

Version 1.1.1.0:

ID: 500060
Anpassung der PCIe Schnittstelle
In das Modul 5AC901.BX05-01 können jetzt x1, x4 und x8 PCIe Devices gesteckt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 500080
Das Modul wird als BusUnit klassifziert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 500145
Modul wird im System Designer korrekt angezeigt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.1:

ID: 375395
Classification für Unterstützung in Automation Studio AS 4.1.x angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373520
Korrektur der Anordnung von PCI- und PCI express Slots
Die PCI- bzw. die PCIexpress Slots waren im Automation Studio in der falschen Reihenfolge angeordnet.
Dies wurde korrigiert. Die Anordnung entspricht nun derBeschreibung im Anwenderhandbuch und der Beschriftung am Gerät.

Achtung: Bei laufenden und funktionierenden Systemen erzeugt dieses Upgrade eine Inkompatibilität! In diesem Fall wird NICHT empfohlen, dieses Upgrade zu installieren!
Ist dennoch die genannte Korrektur gewünscht, muss die entsprechende PCI-Karte nach der Installation dieses Upgrades aus dem Bereich der "Unoconnected Hardware Modules" im Automation Studio neu verbunden werden.
Desweiteren muss, falls vorhanden, die Knotennummern am PCI Device entsprechend angepasst werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 336360
Unterstützung von 5AC901.BX05-01
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo