DWL@DWL10000309152
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.1 | * | 26.07.2021 | 496 KB | EXE | AS4_HW_5AC800.EXT3-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT3-02) Revisionsinformationen 5AC800.EXT3-02.EXT3-02 Version 1.1.5.1: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.5.1: ID: 397720 Übermäßig viele Loggereinträge (Warnings) Eine Filteroption generierte übermäßig viele Loggereinträge in AS4.0.x. DieFilteroptionwurde daher wieder entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 397740 Anordnung der Datenpunkte korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8336_1.fw(06) Version 1.0.3.0: ID: 178445 Korrektur des Reset-Verhaltens X2X seitig + Firmware-Eintrag Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8336_1.fw(06) Version 1.0.1.0: ID: 162970 Fehlerbehebung Korrektur der LED- und Tastenmatrix. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.5.1 | * | 09.10.2014 | 513 KB | EXE | AS4_HW_5AC800.EXT3-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT3-02) Revisionsinformationen 5AC800.EXT3-02 Version 1.0.5.1: ID: 397720 Übermäßig viele Loggereinträge (Warnings) Eine Filteroption generierte übermäßig viele Loggereinträgein AS4.0.x. Die Filteroption wurde daher wieder entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 397740 Anordnung der Datenpunkte korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8336_1.fw(06) Version 1.0.3.0: ID: 178445 Korrektur des Reset-Verhaltens X2X seitig + Firmware-Eintrag Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8336_1.fw(06) Version 1.0.1.0: ID: 162970 Fehlerbehebung Korrektur der LED- und Tastenmatrix. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||