DWL@DWL10000489966
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.0 | * | 23.07.2018 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X67BC7321-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67BC7321-1) Revisionsinformationen X67BC7321-1 Version 1.0.4.0: ID: 603849 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) Version 1.0.3.0: ID: 538175 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) Version 1.0.2.0: ID: 392595 SG3 - CAN Funktion erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) Version 1.0.1.0: ID: 177970 Korrekturen der Konfigurationsparameter im HWC File Korrekturen der Konfigurationsparameter im HWC File Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.3.0 | * | 06.06.2017 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X67BC7321-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67BC7321-1) Revisionsinformationen X67BC7321-1 Version 1.0.3.0: ID: 538175 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) Version 1.0.2.0: ID: 392595 SG3 - CAN Funktion erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) Version 1.0.1.0: ID: 177970 Korrekturen der Konfigurationsparameter im HWC File Korrekturen der Konfigurationsparameter im HWC File Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) |
|||||