DWL@DWL10000096674
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0 | * | 17.07.2015 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20SC2432.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20SC2432) Revisionsinformationen X20SC2432 Version 1.9.1.0: ID: 425445 Änderung des Eingangsfilter Das Verhalten des Eingangsfilter wurde geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 425460 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.91 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 425465 FW gültig ab SafetyRelease 1.4 Die Firmware wird für alle SafetyReleases ab 1.4 verwendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 6\42916_1.fw(301) Version 1.9.0.0: ID: 243055 / Support ID: 400054331 DXF-File zum Download bereitgestellt DXF-File zum Download bereitgestellt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 413815 SafeModuleID >300 Es ist nun möglich eine SafeModuleID größer 300 anzugeben, so wie in der AS-Hilfe beschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 413920 Kanal-Status Info ON Die Kanal-Status Information desModuls ist nun per Default auf ON gestellt. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 414320 Update Onlinehilfe Update Onlinehilfe V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282), 4\42916_1.fw(290), 5\42916_1.fw(300) Version 1.6.0.8: ID: 388340 Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.8 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.8 von diesem Modul unterstützt GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282), 4\42916_1.fw(290) Version 1.6.0.7: ID: 339225 interne Anpassung interne Anpassung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282), 4\42916_1.fw(290) Version 1.6.0.5: ID: 335320 / Support ID: 400083263 Freischaltung von SafeModule IDs > 300 SafeModule IDs bis 1023 sind nun freigeschalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 335325 Das Modul unterstütztauch SafetyRelease 1.7 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.7 von diesem Modul unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282), 4\42916_1.fw(290) Version 1.6.0.0: ID: 314295 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282), 4\42916_1.fw(290) Version 1.5.0.4: ID: 303355 Unterstützung des AutomationStudio4.0 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282), 4\42916_1.fw(290) Version 1.5.0.3: ID: 287440 Neues Feature: Diskrepanzzeit von 500ms auf 10s erhöht. Das Maximum der Diskrepanzzeit wurde von bisher 500ms auf 10s erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290260 Handbuchversion 1.50 Es wurde die neue Handbuchversion 1.50 als Html-Hilfe hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282), 4\42916_1.fw(290) Version 1.4.1.3: ID: 284650 Release für kompatibles Safety Release 1.5 ID 284600 Parameter für Rückwärtskompatibilität im Beschreibungsfile eingeführt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282) Version 1.4.1.1: ID: 272230 Freigabe für Safety Release 1.5 Freigabe für Safety Release 1.5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282) Version 1.4.0.1: ID: 225435 Safety Release 1.4 - SI: der Kanal, der als Pulsquelle für Testpuls mit Modus "intern" dienen soll, kann konfiguriert werden (siehe Handbuch) - unterschiedliche Levels für Loggereinträge: "Info", "Warning" oder "Error" (AR B3.05 erforderlich) - Loggereinträge mit Level "Info" oder "Warning" werden nur noch von EINEM der 2 Safety-Prozessoren generiert, um die Anzahl der Meldungen zu reduzieren. - X2X-Diagnosedatenpunke (AR 3.08 erforderlich) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282) Version 1.2.1.0: ID: 219630 irrtümliche Diskrepanzzeitfehlermeldung Im Zusammenhang mit Testpulsen externer Geräte konnte es vorkommen, dass die 2-Kanal-Auswertung beim Hochlauf irrtümlich einen Diskrepanzzeitfehler gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\42916_1.fw(272) Version 1.2.0.3: ID: 213430 Änderungen HWC Tippfehler Safety-Parameter korrigiert. Freigabe für AR B2.96 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(271) Version 1.2.0.0: ID: 212845 erstes offizielles Release erstes offizielles Release GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42916_1.fw(272), 3\42916_1.fw(282) |
|||||