DWL@DWL10000564487
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.1.5 | * | 05.10.2018 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20SA4430.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20SA4430) Revisionsinformationen X20SA4430 Version 1.10.1.5: ID: 585620 Konfigurierbare Berechnung des Messwerts während interner Testung auch im AS 3.x Konfigurierbare Berechnung des Messwerts während interner Testung auch im AS 3.x Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295), 4\47285_1.fw(301), 5\47285_1.fw(302), 6\47285_1.fw(322) Version 1.10.1.1: ID: 306540 / Support ID: 400096897 aktuell eingestellte Parametergrenzwerte werden über asynchrone Register übertragen aktuell eingestellte Parametergrenzwerte werden über asynchrone Register übertragen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 533025 Blackout-Modus hinzugefügt Blackout-Modus hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 533110 Neuer Kanal für ConnectionValid im AutomationSTUDIO Neuer Kanal für ConnectionValid imAutomationSTUDIO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 539120 Erweiterter Messbereich Der Messbereich wird auf 500uA bis 25mA erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 539125 Konfigurierbare Berechnung des Messwerts während interner Testung KonfigurierbareBerechnung des Messwerts während interner Testung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295), 4\47285_1.fw(301), 5\47285_1.fw(302), 6\47285_1.fw(322) Version 1.10.0.2: ID: 485110 Coated Variante des Moduls in Hilfe aufgenommen Coated Variante des Moduls inHilfe aufgenommen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295), 4\47285_1.fw(301), 5\47285_1.fw(302), 6\47285_1.fw(321) Version 1.10.0.1: ID: 470485 Handbuchversion auf Version 1.100 geändert Handbuchversion auf Version 1.100 geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 470495 Unterstützung Release 1.10 inclusive openSAFETY 1.5 Unterstützung von Release 1.10 inclusive openSAFETY 1.5 mit vereinfachter Parametrierung der Timingparameter Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295), 4\47285_1.fw(301), 5\47285_1.fw(302), 6\47285_1.fw(321) Version 1.9.0.0: ID: 404200 sichereReaktionszeit Die sichere Reaktionszeit ist nun abhängig vom eingestellten Filter. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 3\47285_1.fw(295), 4\47285_1.fw(301), 5\47285_1.fw(302) Version 1.7.0.1: ID: 388320 interne Anpassung interne Anpassung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295), 4\47285_1.fw(301) Version 1.7.0.0: ID: 370700 Verbesserung des Shunttests Es werden nun pro Shunt mehrere Werte gemessen und die Mittelwerte verglichen. Der Shunttest kann im SafeDESIGNER ausgeschaltet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 371495 Handbuchversion auf Version 1.70 geändert Handbuchversion auf Version 1.70 geändert Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 3\47285_1.fw(295), 4\47285_1.fw(301) Version 1.6.0.7: ID: 339210 interne Anpassung interne Anpassung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295) Version1.6.0.5: ID: 335310 / Support ID: 400083263 Freischaltung von SafeModule IDs > 300 SafeModule IDs bis 1023 sind nun freigeschalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295) Version 1.6.0.3: ID: 332260 Das Modul unterstützt auch SafetyRelease1.7 Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.7 von diesem Modul unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295) Version 1.6.0.1: ID: 328585 Korrektur für Responsetimecalculators Korrektur von Parametern zur Berechnung der Worstcase-Responsetime im Release 1.6 mit Hilfe des Responsetimecalculators. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295) Version 1.6.0.0: ID: 314075 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295) Version 1.5.0.4: ID: 303345 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Unterstützung des AutomationStudio 4.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295) Version 1.5.0.0: ID: 293985 erstes offizielles Release erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 3\47285_1.fw(295) |
|||||