DWL@DWL10000104955
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 11.02.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20PS3300.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20PS3300) Revisionsinformationen X20PS3300 Version 1.1.0.0: ID: 464150 Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei Anpassungen zur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 464160 Aktuell produzierte Firmware hinzugefügt Firmware für HW-Variante 6 im ASveröffentlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(816) Version 1.0.3.0: ID: 459435 Anpassung für AS4 - AutoConnect geändert auf X20BM01 - Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 260545 / Support ID: 400061307 Fehlerkorrektur in der Kanalbeschreibung Durch ungünstige Einstellungen in der AS I/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 227870 Erweiterung im IO-Mapping für SG3 CanIO Datenpunkte für Busstrom und Busspannung unter SG3 CanIO hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) |
|||||