DWL@DWL10000104953
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 11.02.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20PS2100.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20PS2100) Revisionsinformationen X20PS2100 Version 1.1.0.0: ID: 463995 Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei Anpassungen zur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 464085 Aktuell produzierte Firmware hinzugefügt Firmware für HW-Variante 6 im ASveröffentlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7103_1.fw(530), 1\7103_2.fw(530), 1\7103_5.fw(768), 1\7103_6.fw(816) Version 1.0.4.0: ID: 447515 Anpassung für AS4 - AutoConnect geändert auf X20BM01 - Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 456475 / Support ID: 400167741 Update Dokumentation bezüglich Normen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7103_1.fw(530), 1\7103_2.fw(530), 1\7103_5.fw(768), 1\7103_6.fw(784) Version 1.0.3.0: ID: 260515 / Support ID: 400061307 Fehlerkorrektur in der Kanalbeschreibung Durch ungünstige Einstellungen in derAS I/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7103_1.fw(530), 1\7103_2.fw(530), 1\7103_5.fw(768), 1\7103_6.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 227885 Erweiterung im IO-Mapping für SG3 CanIO Datenpunkte für Busstrom und Busspannung unter SG3 CanIO hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7103_1.fw(530), 1\7103_2.fw(530), 1\7103_5.fw(768), 1\7103_6.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 176390 Korrektur HWC Anzeige "SupplyVoltage" am Powerlink-BC Korrektur HWC Anzeige "SupplyVoltage" am Powerlink-BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7103_1.fw(530), 1\7103_2.fw(530), 1\7103_5.fw(768), 1\7103_6.fw(784) |
|||||