DWL@DWL10000470929
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 31.10.2018 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1074.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1074) Revisionsinformationen X20IF1074 Version 1.1.0.0: ID: 584560 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41881_0.pci(4) Version 1.0.1.0: ID: 517335 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 171540 Erste Version Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 30.01.2017 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1074.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1074) Revisionsinformationen X20IF1074 Version 1.0.1.0: ID: 517335 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 171540 Erste Version Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||