DWL@DWL10000304913
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.1 | * | 13.10.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO6529.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO6529) Revisionsinformationen X20DO6529 Version 1.0.2.1: ID: 501655 X2X-Grenzwerte ergänzt Kein Einfluss auf bestehende Projekte. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8217_5.fw(800) Version 1.0.2.0: ID: 499165 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8217_5.fw(800) Version 1.0.1.3: ID: 394830 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8217_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 393775 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8217_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 226030 / Support ID: 400040788 Möglichkeit zur X2X Stationsnummernvergabe in Kombination mit X20BMx5 aktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8217_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217355 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8217_5.fw(800) |
|||||