DWL@DWL10000299498
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.0 | * | 12.07.2019 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO4623.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO4623) Revisionsinformationen X20DO4623 Version 1.0.4.0: ID: 639305 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9852_5.fw(801) Version 1.0.3.1: ID: 395475 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 396645 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9852_5.fw(801) Version 1.0.3.0: ID: 387010 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9852_5.fw(801) Version 1.0.1.1: ID: 345045 Korrektur der Autoconnect-Funktion Im Automation Studio 4 wird das X20DO4623 mit X20BM12 (rot) anstatt X20BM11(grau) eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9852_5.fw(801) Version 1.0.1.0: ID: 217495 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9852_5.fw(801) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.3.1 | * | 02.10.2014 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO4623.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO4623) Revisionsinformationen X20DO4623 Version 1.0.3.1: ID: 395475 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 396645 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9852_5.fw(801) Version 1.0.3.0: ID: 387010 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9852_5.fw(801) Version 1.0.1.1: ID: 345045 Korrektur der Autoconnect-Funktion Im Automation Studio 4 wird das X20DO4623 mit X20BM12 (rot) anstatt X20BM11(grau) eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9852_5.fw(801) Version 1.0.1.0: ID: 217495 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9852_5.fw(801) |
|||||