DWL@DWL10000299643
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 23.12.2016 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO4613.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO4613) Revisionsinformationen X20DO4613 Version 1.2.0.0: ID: 502965 Neue Firmware V 950 Korrektur Frequenzmodus, Verbesserung Nulldurchgangserkennung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44293_7.fw(940), 1\44293_9.fw(950) Version 1.1.2.0: ID: 477385 Moduldokumentation aktualisiert DatenblattV2.34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44293_7.fw(940) Version 1.1.1.0: ID: 452245 / Support ID: 400165746 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44293_7.fw(940) Version 1.1.0.0: ID: 415365 neues Funktionsmodell Frequenzmodus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44293_7.fw(940) Version 1.0.3.2: ID: 395470 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 396640 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44293_7.fw(928) Version 1.0.3.1: ID: 387765 Hilfedateien aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44293_7.fw(928) Version 1.0.3.0: ID: 366284 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44293_7.fw(928) Version 1.0.2.1: ID: 335045 Korrektur der Autoconnect-Funktion Im Automation Studio 4 wird das X20DO4613 mit X20BM12 (rot) eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 346525 OSP; Systemanforderungen Minimale Systemanforderungen für Funktionsmodell "OSP" werden erwähnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44293_7.fw(928) Version 1.0.2.0: ID: 327931 Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus" OSP - Output Set Predefined Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung derSPS zum Modul abbricht. Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44293_7.fw(912) Version 1.0.0.3: ID: 220745 Unterstützung X20DO4613 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: ja |
|||||