DWL@DWL10000300170
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.0 | * | 13.02.2017 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO2633.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO2633) Revisionsinformationen X20DO2633 Version 1.2.1.0: ID: 517675 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.50 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(940), 1\44089_9.fw(950) Version 1.2.0.0: ID: 502960 Neue Firmware V 950 Korrektur Frequenzmodus, Verbesserung Nulldurchgangserkennung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(940), 1\44089_9.fw(950) Version 1.1.2.0: ID: 477360 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.42 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(940) Version 1.1.1.0: ID: 453320 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(940) Version 1.1.0.2: ID: 415905 Dokumentation-Korrektur Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(940) Version 1.1.0.1: ID: 389290 / Support ID: 400121803 Korrekturen in Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 412580 hwx Fehlerbehebung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(940) Version 1.1.0.0: ID: 412220 neues Funktionsmodell Frequenzmodus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(940) Version 1.0.3.2: ID: 395465 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 396635 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(928) Version 1.0.3.1: ID: 386525 Hilfedateien aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(928) Version 1.0.3.0: ID: 357455 / Support ID: 400121803 Korrekturen in Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 366259 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(928) Version1.0.2.1: ID: 346510 OSP; Systemanforderungen Minimale Systemanforderungen für Funktionsmodell "OSP" werden erwähnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(928) Version 1.0.2.0: ID: 327911 Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus" OSP - Output Set Predefined Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht. Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801), 1\44089_8.fw(928) Version 1.0.0.3: ID: 281335 Hilfe aktualisiert Die AS-Hilfe wurde der aktuellen Hardwarevariante angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801) Version 1.0.0.1: ID: 220755 Unterstützung X20DO2633 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\44089_5.fw(800), 1\44089_6.fw(801) |
|||||