DWL@DWL10000344424

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.2.0 * 09.06.2017 2 MB EXE AS3.0_HW_X20CP3583.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20CP3583)

Revisionsinformationen X20CP3583

Version 1.4.2.0:

ID: 538960 / Support ID: 400204420
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet
Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\54364_0.pci(17), 1\54364a0.epl(131)

Version 1.4.0.0:

ID: 497865
Negative Temperaturbereichsanzeige konfigurierbar
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID:520790
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.37
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 521655
Korrekte Übernahme der ETH-Parameter beim Ersetzen der CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\54364_0.pci(17), 1\54364a0.epl(129)

Version 1.3.2.0:

ID: 490210
Zusätzliche Info-Datenpunkte FirmwareVersion und HardwareVariant
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\54364_0.pci(17), 1\54364a0.epl(129)

Version 1.3.0.0:

ID: 462600
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 462695
Update Online-Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 462785 / Support ID: 400134699
X2X Störempfindlichkeit verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 462860 / Support ID: 400164226
DRAM Größen in Dokumentation korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\54364_0.pci(17), 1\54364a0.epl(129)

Version 1.2.0.0:

ID: 443690 / Support ID: 400154848
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 444240
Dokumentation geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 445120
Dokumentation geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\54364_0.pci(15), 1\54364a0.epl(128)

Version 1.1.0.0:

ID: 417180
Erweiterung ECAD Daten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 417260
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 417325
Dokumentation: Erweiterungen und Korrekturen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 417450
Optimierte EMV-Eigenschaften für GL
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 423980 / Support ID: 400138730
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 424085 / Support ID: 400150240
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\54364_0.pci(15), 1\54364a0.epl(127)

Version 1.0.4.0:

ID: 369290 / Support ID: 400125677
Sporadischer Fehler beim Startender Onboard POWERLINK Schnittstelle
Ein Problem in der Firmware konnte beim Hochlauf der CPU zu einem Hängenbleiben der Onboard POWERLINK Schnittstelle führen. Im Logbuch wurde die Fehlermeldung "30257, POWERLINK: Internal errorin the driver, IF3: timeout on startingfirmware" ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\54364_0.pci(13), 1\54364a0.epl(123)

Version 1.0.3.0:

ID: 359055
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" &gt;= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 359270 / Support ID: 400113446
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 360225
POWERLINK V1 MN-Mode
Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechseln bei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 360285 / Support ID: -
POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC" wird nicht erhöht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.2.0:

ID: 332400 / Support ID: 400092134
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336740
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja

ID: 337470 / Support ID: 400108118
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\54364_0.pci(11), 1\54364a0.epl(120)

Version 1.0.1.4:

ID: 307275
Erweiterung englische Online-Hilfe und Fehlerkorrekturen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\54364_0.pci(11), 1\54364a0.epl(117)

Version 1.0.1.3:

ID: 288585
Unterstützung X20CP3583
Erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\54364_0.pci(11), 1\54364a0.epl(117)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo