DWL@DWL10000058964

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.5.0 * 15.06.2015 4 MB EXE AS3.0_HW_X20CP3484.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20CP3484)

Revisionsinformationen X20CP3484

Version 1.1.5.0:

ID: 429055
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 429160 / Support ID: 400151182
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitterkonnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(18), 1\9126_0.pci(7), 1\9126b0.epl(66)

Version 1.1.3.0:

ID: 332375 / Support ID: 400092134
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337515 / Support ID:400108118
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(18), 1\9126_0.pci(7), 1\9126b0.epl(63)

Version 1.1.2.0:

ID: 296125
Kompatibilität zur Atom-CPU
Ermöglicht in einer bestehenden AS-Konfiguration dasErsetzen einer X20CPx48x durch eine X20CPx58x.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(18), 1\9126_0.pci(7), 1\9126b0.epl(60)

Version 1.1.1.0:

ID: 285875
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust vonasynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronenFrames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 286105
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(18), 1\9126_0.pci(7), 1\9126b0.epl(60)

Version 1.1.0.2:

ID: 256750 / Support ID: 400057319
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256880
POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein

ID: 257030
POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 260890
POWERLINK: L/A LED zeigt nur Link an, aber keine Activity -> korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265740
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID:265840
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(18), 1\9126_0.pci(7), 1\9126b0.epl(58)

Version 1.0.15.0:

ID: 230800
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(16), 1\9126_0.pci(7), 1\9126b0.epl(52)

Version 1.0.14.0:

ID: 220510
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(16), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(51)

Version 1.0.13.0:

ID: 213055
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(16), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(47)

Version 1.0.12.0:

ID: 200955 / Support ID: 400020310
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V16
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(16), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(45)

Version 1.0.11.0:

ID: 199565
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9126a0.pci(15), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(44)

Version 1.0.10.1:

ID: 191795
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 und Basis Firmware V15
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
- Fehlerkorrektur: Die Konfiguration von zu kleinen PollResponseTimeout's konnte zu einem Ausfall des Managers führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(15), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(42)

Version 1.0.8.0:

ID: 182100
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierteauf POWERLINK Schnittstellen nicht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(14), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(38)

Version 1.0.7.0:

ID: 178055
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37
Fehlerkorrekturen:
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(14), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(37)

Version 1.0.6.0:

ID: 171835
Neue Basis Firmware V14 und POWERLINK Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zur Verfügung gestellt werden.
- Bei der Option 'Schnelle Reaktion' und multiplexed Station konnte es bei Störungen am Netzwerk, zu einem Ausfall des POWERLINK-Manager kommen.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(14), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(36)

Version 1.0.5.0:

ID: 165840
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(13), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165480
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(13), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164795
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(13), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(31)

Version 1.0.2.0:

ID: 163820
Neue Basis Firmware V13
Fehlerbehebung: Probleme beim Booten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(13), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(30)

Version 1.0.1.0:

ID: 160785
Neue POWERLINK V1/V2 FirmwareV30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9126a0.pci(12), 1\9126_0.pci(6), 1\9126b0.epl(30)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo