DWL@DWL10000058961
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.0 | * | 15.06.2015 | 4 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CP1484.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CP1484) Revisionsinformationen X20CP1484 Version 1.1.5.0: ID: 429030 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429135 / Support ID: 400151182 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitterkonnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(18), 1\9125_0.pci(7), 1\9125b0.epl(66) Version 1.1.3.0: ID: 332325 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337365 / Support ID:400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(18), 1\9125_0.pci(7), 1\9125b0.epl(63) Version 1.1.2.0: ID: 296095 Kompatibilität zur Atom-CPU Ermöglicht in einer bestehenden AS-Konfiguration dasErsetzen einer X20CPx48x durch eine X20CPx58x. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(18), 1\9125_0.pci(7), 1\9125b0.epl(60) Version 1.1.1.0: ID: 285855 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust vonasynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronenFrames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286080 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(18), 1\9125_0.pci(7), 1\9125b0.epl(60) Version 1.1.0.2: ID: 256725 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256860 POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 257005 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 260870 POWERLINK: L/A LED zeigt nur Link an, aber keine Activity -> korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265715 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:265815 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(18), 1\9125_0.pci(7), 1\9125b0.epl(58) Version 1.0.15.0: ID: 230785 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(16), 1\9125_0.pci(7), 1\9125b0.epl(52) Version 1.0.14.0: ID: 220480 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(16), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(51) Version 1.0.13.0: ID: 210815 / Support ID: 400026084 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(16), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(47) Version 1.0.12.0: ID: 201690/ Support ID: 400019320 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V16 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(16), 1\9125_0.pci(6),1\9125b0.epl(45) Version 1.0.11.0: ID: 199540 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9125a0.pci(15), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(44) Version 1.0.10.1: ID: 191775 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 und Basis Firmware V15 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. - Fehlerkorrektur: Die Konfiguration vonzu kleinen PollResponse Timeout's konnte zu einem Ausfall des Managers führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(15), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(42) Version 1.0.8.0: ID: 182090 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur:ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(14), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(38) Version 1.0.7.0: ID: 178040 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(14), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(37) Version 1.0.6.0: ID: 171785 Neue Basis Firmware V14 und POWERLINK Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zur Verfügung gestellt werden. - Bei der Option 'Schnelle Reaktion' und multiplexed Station konnte es bei Störungen am Netzwerk, zu einem Ausfall des POWERLINK-Manager kommen. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(14), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(36) Version 1.0.5.0: ID: 165825 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(13), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165465 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(13), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164780 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(13), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(31) Version 1.0.2.0: ID: 163810 Neue Basis Firmware V13 Fehlerbehebung: Probleme beim Booten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(13), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(30) Version 1.0.1.0: ID: 160770 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9125a0.pci(12), 1\9125_0.pci(6), 1\9125b0.epl(30) |
|||||