DWL@DWL10000072954

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 13.07.2016 1 MB EXE AS3.0_HW_X20AO2622.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20AO2622)

Revisionsinformationen X20AO2622

Version 1.1.0.0:

ID: 487220
neue Firmware V 100
Register geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(100), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896)

Version 1.0.6.0:

ID: 456205
Link auf Dokumentation korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896)

Version 1.0.5.0:

ID: 425850
Dokumentation neu generiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 442410
Korrektur Dokumentation
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896)

Version 1.0.4.1:

ID: 369105
Dokumentation erweitert
Zusätzlicher Betriebsmodus 4 - 20 mA beschrieben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896)

Version 1.0.3.0:

ID: 347080
Korrektur des Modulverhaltens
Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 368890 / Support ID: 400125400
4mA Aktivierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896)

Version 1.0.2.1:

ID: 347080
Korrektur des Modulverhaltens
Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(11), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896)

Version 1.0.2.0:

ID: 231390
Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe
Neue FW : Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7074_1.fw(531), 1\7074_5.fw(784)

Version 1.0.1.0:

ID: 182840
Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion"
Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion"
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7074_1.fw(531), 1\7074_5.fw(784)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 13.02.2014 1 MB EXE AS3.0_HW_X20AO2622.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20AO2622)

Revisionsinformationen X20AO2622

Version 1.0.3.0:

ID: 347080
Korrektur des Modulverhaltens
Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 368890 / Support ID: 400125400
4mA Aktivierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896)

Version 1.0.2.1:

ID: 347080
Korrektur des Modulverhaltens
Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(11), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896)

Version 1.0.2.0:

ID: 231390
Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe
Neue FW : Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7074_1.fw(531), 1\7074_5.fw(784)

Version 1.0.1.0:

ID: 182840
Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion"
Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion"
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7074_1.fw(531), 1\7074_5.fw(784)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo