DWL@DWL10000062453
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.7.0 | * | 11.07.2019 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20AI2632-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20AI2632-1) Revisionsinformationen X20AI2632-1 Version 1.0.7.0: ID: 652810 / Support ID: 400287588 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.6.0: ID: 570475 Parameter-Filter geändert Tracefunktion beim Fieldbusdesigner nicht möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.5.0: ID: 522225 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.4.0: ID: 425520 Dokumentation um fehlende Information erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 442985 Korrekturen in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 446055 Korrektur in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.2: ID: 364315 Korrektur, nichtverwendete PINs im Makro ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.1: ID: 211610 Bereinigung SGC Section Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.0: ID: 193690 Erweiterung Komparatorals Triggerbedingung des Traces Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.2.0: ID: 184290 Optimierungen für Laufzeit und Speicher kompatible Firmware Neue FW V9 : Optimierungen für Laufzeit und Speicher kompatible Firmware (V4) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.1.0: ID: 182810 Korrektur HWC File : Trace Funktion auf SGC nicht unterstützt Korrektur HWC File : Trace Funktion auf SGC nicht unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(5) Version 1.0.0.0: ID: 166015 Erste Version 2 Eingänge ±11 V / 0 bis 22 mA Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(5) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.6.0 | * | 01.08.2018 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20AI2632-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20AI2632-1) Revisionsinformationen X20AI2632-1 Version 1.0.6.0: ID: 570475 Parameter-Filter geändert Tracefunktion beim Fieldbusdesigner nicht möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.5.0: ID: 522225 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.4.0: ID: 425520 Dokumentation um fehlende Information erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 442985 Korrekturen in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 446055 Korrektur in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.2: ID: 364315 Korrektur, nichtverwendete PINs im Makro ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.1: ID: 211610 Bereinigung SGC Section Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.0: ID: 193690 Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.2.0: ID: 184290 Optimierungen für Laufzeit und Speicher kompatible Firmware Neue FW V9 : Optimierungen für Laufzeit und Speicher kompatible Firmware (V4) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.1.0: ID: 182810 Korrektur HWC File : Trace Funktion auf SGC nicht unterstützt Korrektur HWC File : Trace Funktion auf SGC nicht unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(5) Version 1.0.0.0: ID: 166015 Erste Version 2 Eingänge ±11 V / 0 bis 22 mA Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(5) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.5.0 | * | 06.03.2017 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20AI2632-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20AI2632-1) Revisionsinformationen X20AI2632-1 Version 1.0.5.0: ID: 522225 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.4.0: ID: 425520 Dokumentation um fehlende Information erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 442985 Korrekturen in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 446055 Korrektur in der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.2: ID: 364315 Korrektur, nichtverwendete PINs im Makro ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.1: ID: 211610 Bereinigung SGC Section Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.3.0: ID: 193690 Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Erweiterung Komparator als Triggerbedingung des Traces Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.2.0: ID: 184290 Optimierungen für Laufzeit und Speicher kompatible Firmware Neue FW V9 : Optimierungen für Laufzeit und Speicher kompatible Firmware (V4) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(9), 1\41630_2.fw(9) Version 1.0.1.0: ID: 182810 Korrektur HWC File : Trace Funktion auf SGC nicht unterstützt Korrektur HWC File : Trace Funktion auf SGC nicht unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(5) Version 1.0.0.0: ID: 166015 Erste Version 2 Eingänge ±11 V / 0 bis 22 mA Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41630_1.fw(5) |
|||||