DWL@DWL10000121107
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.9.2 | * | 13.07.2017 | 13 MB | EXE | AS3.0_HW_8I84xxxxxxx.01P-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) Revisionsinformationen 8I84xxxxxxx.01P-1 Version 1.0.9.2: ID: 541450 / Support ID: 400222673 Interne Revision Frequenzumrichter kann in AS4-Projekt als Multiplexed Station konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33) Version 1.0.9.1: ID: 515915 Interne Revision Dateihistorie korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33) Version 1.0.9.0: ID: 340920 / SupportID: 400114159 Download des SFR parameter überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 511520 Default-Werte wiederhergestellt Default-Parameterwerte für Modul-Überwachung, ACC, DEC und QSTD wiederhergestellt, um zukünftig Probleme beim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden. ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.0.8.5 gespeichert wurde, muss nach demUpgradeunbedingt sichergestellt werden, dass die Parameter für Modul-Überwachung, ACC, DEC und QSTD korrekt konfiguriert sind. INFORMATION: Die beschädigte Datei V 1.0.8.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511560 Umbenennung der Funktionsmodelle keine Auswirkung auf technisches Verhalten Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control" Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 511565 Umbenennung der Funktionsmodelle keine Auswirkung auf technisches Verhalten Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control" Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33) Version 1.0.8.5: ID: 380415 / Support ID: 400132814 Ansicht in System Designer überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 394765 / Support ID: 400139210, 400136560 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437595 / Support ID: 400157277 Beschreibungen der Parameter im Hardwarefile überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33) Version 1.0.7.0: ID: 325225 Korrektur der Powerlink- Parameter Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 326100 Erweiterung der minimal Konfiguration Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 329035 / Support ID: 400106905 Unterstuetzung weiterer Motorparameter Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 337925 / Support ID: 400112441 Geänderte Reihenfolge der Parameterübertragung (LET, EFT) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33) Version 1.0.5.0: ID: 291170 / Support ID: 400087675 Der Parameter RSA (Cold Stator Resistance) kann über die IO Konfiguration nicht beschrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33) Version 1.0.4.0: ID: 278900 / Support ID: 400080764 FLU-Parameter wird nun bei der Initialisierung immer zum Inverter übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 291690 Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 299720 / Support ID: 400093601 SDC-LifeCnt zählt nicht,wenn Download Parameters = "nein" ist Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 305530 Fehlerbehebung der SDC_SetTime Überwachung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33) Version 1.0.2.0: ID: 256295 / Support ID: 400064215 Erweiterte Kommandobits können jetzt im IO-Mapping verlinkt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 276980 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 276990 Unterstützung Hardware Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\45283_1.fw(29), 1\45283_2.fw(29), 1\45283_3.fw(29) Version 1.0.1.0: ID: 246155 / Support ID: 400056761 Beim Parameter TLA (Torque limit. activ) kann jetzt auch die Option YES ausgewaehlt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45283_1.fw(24), 1\45283_2.fw(24) Version 1.0.0.3: ID: 217845 Erste Version. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45283_1.fw(24), 1\45283_2.fw(24) |
|||||