V3.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1)

DWL@DWL10000101733

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.4.1 * 30.01.2017 11 MB EXE AS3.0_HW_8I44xxxxxxx.xxx-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1)

Revisionsinformationen 8I44xxxxxxx.xxx-1

Version 1.1.4.1:

ID: 515920
Interne Revision
Dateihistorie korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version1.1.4.0:

ID: 511515
Default-Werte wiederhergestellt
Default-Parameterwert für Modul-Überwachung wiederhergestellt, um zukünftigProblemebeim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden.
ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.1.3.5 gespeichert wurde, muss nach dem Upgrade unbedingt sichergestellt werden, dass der Parameter für Modul-Überwachung korrekt konfiguriert ist.

INFORMATION:
Die beschädigte Datei V 1.1.3.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation).
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.3.5:

ID: 380410 / Support ID: 400132814
Ansicht in System Designer überarbeitet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 512015
Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien
Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.3.0:

ID: 328150
Ergänzung der ETF- Konfigurationen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.2.0:

ID: 291685
Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 255515
Konfiguration des Inverters optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 240080
ACOPOSinverter S44 erhält kein Passwort, obwohl im Studio eines eingetragenist
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID: 221950 / Support ID: 400037016
S44 HWC Nach Update von 1.0.0.5 auf 1.0.1.0 CFI Fehler am S44
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.4:

ID: 218920
Fehler 29103: HWScript: wrong channel
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 217005
Zyklische Kanäle (ETAD, ETI, CMD, CMI) können wahlweise als Bits oder Wort konfiguriert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 214900
Unterstützung ACOPOSinverter S44