V3.0 HW Upgrade (8BVSV2SAFE1-1)

DWL@DWL10000575839

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.10.1.5 * 30.11.2018 740 KB EXE AS3.0_HW_8BVSV2SAFE1-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (8BVSV2SAFE1-1)

Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1

Version 1.10.1.5:

ID: 616845 / Support ID: 400250882
Fehler 115958 und 115959 nach SafeMOTION Hochlauf
Bei Verwendung eines EnDat Gebers konnte in seltenen Fällen beim Hochlauf oder Quittierung eines Geberfehlers fälschlicherweise die folgenden Fehler gemeldet werden:
- 115958: SMC: Geber - Initialisierungsfehler, Info1=0x000000FF
- 115959: SMC: Debug Information, Info1=0x23000000
- 115959: SMC: Debug Information, Info1=0x80400000
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 616890 / Support ID: 400229368, 400248609
Loggereintrag 112174, 108078
Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174, 108078 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 616995 / Support ID: 400224079
Fehler 7014 oder 7015 nach ACOPOS Hochlauf
Wenn der Geber vor dem Zustand "NotErrENC=TRUE" (siehe I/O Mapping des SafeMOTION Modules) verwendet wurde, konnte einer der folgenden Fehler gemeldet wurden:
- 7014: Geber: CRC Fehler beim Parameter übertragen
- 7015: Geber: Timeout Fehler beim Parameter übertragen

Zusätzlich muss zur Behebung dieses Problems mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 619620 / Support ID: 400251128
Netzwerk-Initialisierung beschleunigt
Für folgende Fälle wurde die Netzwerk-Initialisierung beschleunigt:
- Geber nicht verbunden
- Geber defekt

Für diese neue Funktion muss mindestens die ACP10 Firmware Version V5.05.0 verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 4\42798_3.fw(326)

Version 1.10.1.4:

ID: 601200
Anzeige des SafeModuleOK im Automation Studio
Der Status "SafeModuleOK" wird im IO-Mapping des SafeMOTION Moduls im Automation Studio angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 4\42798_3.fw(325)

Version 1.10.1.3:

ID: 597565 / Support ID: 400254396, 400254333, 400254913
Aktualisierung des Zeitstempels des Firmware-Files
Beim Update von der Version 1.10.1.1 auf die Version 1.10.1.2 wurde in manchen Fällen das Firmware-File nicht ausgetauscht.
Grund ist ein falscher Zeitstempel im Firmware File.
Im Upgrade 1.10.1.3 wurde der Zeitstempel aktualisiert. Somit ist das Problembehoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 4\42798_3.fw(325)

Version 1.10.1.2:

ID: 588140
Nicht freigegebene FW Version
Die HW Upgrades 1.10.1.0 und 1.10.1.1enthalten fälschlicherweise eine nichtfreigegebene FW Version V324.
DieseFW Version ist nicht Bestandteil der Modulliste und muss gegen die Version V325 getauscht werden!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 4\42798_3.fw(325)

Version 1.10.1.1:

ID: 580155
Bereitstellen der internen Zykluszeit zur Berechnung derSafe Data Duration
Die Hardwarebschreibung wurde dahingehend angepasst, dass für die Berechnung der "Safe Data Duration" mittels Network Analyzer die korrekte interne Zykluszeit verwendet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 4\42798_3.fw(324)

Version 1.10.1.0:

ID: 513645 / Support ID: 400198909, 400193000
Bei einigen EnDat encoder wurde der Fehler 115958 fälschlicherweise gemeldet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 562315
Die Firmware ist gültig für Safety Release ab Version 1.4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 562930
Deaktivierung der Geberfehlerreaktion FFS, wenn keine Sicherheitsfunktion aktiv ist
Durch Setzen des Parameter "FFS - Causedby encoder error" auf "Only if safety functions requiring an encoder are enabled", kann die Reaktion "Functional Fail Safe" auf einen Encoderfehler deaktiviert werden.
Bei einem Encoder Fehler wird das NotErrorEnc Bit unabhängigvon der Parametrierung immer auf FALSE gesetzt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 4\42798_3.fw(324)

Version 1.10.0.3:

ID: 549255
Unterstützung Motion System mapp Motion
HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280), 3\42798_2.fw(23), 3\42798_3.fw(321)

Version 1.10.0.2:

ID: 495970
Prüfung der Applikationsregeln im SafeDESIGNER
Die Regeln für die Applikation der SafeMOTION Module werden ab Safety Release 1.10 soweit möglich bereits im SafeDESINGER überprüft.
Wird die Sichere Applikation kompiliert und eine Verletzung einer Regel erkannt, wird im SafeDESIGNER ein Fehler ausgegeben.
Die Überprüfung der tatsächlich übertragenen Parameter finden nach wie vor noch auf dem SafeMOTION Modul selbst statt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 496005 / Support ID: 400195703
Abhängigkeiten zwischen AR und Safety Releasenicht korrekt
Die Abhängigkeiten zwischen der AR Version und dem Safety Release 1.9 wurden für SafeMOTION richtig gestellt.
Werden die nachladbarenParameter verwendet und somit auch die AsSafety Library ist die in der Library angegebene Mindestversion der AR zu beachten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280), 3\42798_2.fw(23), 3\42798_3.fw(321)

Version 1.10.0.0:

ID: 467470
Unterstützung von 8BVSV2SAFE1-1 für Safety Release 1.10
Um den Safety Release 1.10 zu unterstützen wurde der openSAFETY Stack1.5 indie Modulfirmware integriert.
Es erfolgten keine funktionalen Änderungen.
Es wurde ein OSDD File erzeugt und die Parameter wurden neu gruppiert und entsprechend der Gruppen umbenannt.
Die neue Firmware V321 ist sowohl für Safety Release 1.9 als auch Safety Release 1.10 kompatibel.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280), 3\42798_2.fw(23), 3\42798_3.fw(321)

Version 1.9.0.2:

ID: 447805 / Support ID: 400163519
Fehlerkorrektur (nicht sicherheitsrelevant): SafeMOTION Modul läuft nach Warmstart der CPU im FAILSAFE hoch
Durch einen Warmstart der CPU oder ein PLK Netzwerkausfall wurde das sicherheitsgerichtete FPGA am SafeMOTION Modul neu konfiguriert. 
Dadurch wurde in seltenen Fällen fälschlicherweise ein CRAM-CRC Fehler dedektiert und in den Fail Safe Zustand gewechselt.

Die FW des Kommunikationsprozessors am SafeMOTION Modul wurde dahingehend geändert, dass der Fehlernicht mehr auftritt.
Die Änderung ist nicht sicherheitsrelevant.
Nach dem Update des SafeMOTION Moduls muss kein FW Tausch auf der SafeLOGIC quittiert werden, da die sicherheitsgerichtete FW auf den Safety Prozessoren nicht getauscht wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280), 3\42798_2.fw(23), 3\42798_3.fw(302)

Version 1.9.0.1:

ID: 446060
HW Upgrade für 8BVSV2SAFE1-1
Reduktion des Speicherbedarfs von sicheren Achsen auf der SafeLOGIC durch Nullsetzen von nicht benötigten Konfigurationsparameter (TypicalInputSize und TypicalOutputSize).
Änderung wird nur dann wirksam, wenn die entsprechende sichere Achse in das Projekt neu eingefügt wird oder dasProjekt neu erstellt wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280), 3\42798_2.fw(23), 3\42798_3.fw(301)

Version 1.9.0.0:

ID: 391060
SafeMOTION Release 1.9 für SafeMC EnDat2.2
Upgrade für SafeMOTION EnDat2.2 Module
- Unterstützte Safety Releases:
SR 1.3 bis SR 1.9
- Neue Funktionalitäten:
* Sichere Maschinenoptionen (Nachladbare SafetyParameter)
* Remanente sichere Position (RSP)
* SicherheitsfunktionSafe Limited Acceleration (SLA)
* Parametrierung des Gebertyps
* Auslesen von externen Temperatursensoren (Unterstützung von Motoren mit Einkabellösung)
* Inkrementalposition zur Verwendung in den Sicherheitsfunktionen
* Verbesserung der Diagnose von Safety Fehlern
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 391070
Unterstützung von 8BVSV2SAFE1-1 für Safety Release 1.9
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 422125
Fehlermeldung beim Selektieren der Einsteckkarte
Durch einen falschen Werte (Valuerange der Abschaltverzögerungszeit) im HWXFile wurde beim Selektieren der 8BVSV2SAFE1-1 (im Physical View oder System Designer) Fehler 7021 ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280), 3\42798_3.fw(301), 3\42798_2.fw(23)

Version 1.4.0.4:

ID: 441005 / Support ID: 400158456
HW Upgrade für 8BVSV2SAFE1-1
Fehlerbehebung im HWX File - unerlaubter Umlaut 'è' ersetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280), 3\42798_2.fw(23), 3\42798_3.fw(321), 4\42798_3.fw(325)

Version 1.4.0.2:

ID: 271840 / Support ID: 400075818
Rotes Fragezeichen neben dem 8BVSV2SAFE1-1 im HW Baum
Das HWC File des SafeMC Moduls wurde dahingehend angepasst, dass das rote Fragezeichen im HW-Baum neben dem Modul nicht mehr angezeigt wird.
Die Änderung ist nicht sicherheitsrelevant, die FW und die Moduleigenschaften wurden nicht geändert!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280)

Version 1.4.0.0:

ID: 226485
Änderungen / Erweiterungen Motion Safety Release 1.4
- Neue Sicherheitsfunktionen:
* Safely Limited Position (SLP),
* Safe Maximum Position(SMP) und
* Safe Homing
- Unterstützung von EnDat2.2 Functional Safety Lineargebern
- Wird SMS und/oder SMP verwendet und ist "SetPos Alive testing" aktiviert,so muss der Alive Test innerhalb von 15min nach Power On erfolgen; andernfalls wechselt das SafeMC Modul in den Functional Fail Safe Zustand.
- Warnings werden nur vom µP1 geschickt
- Loggereinträge mit Level
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42798_2.fw(23), 1\42798_3.fw(271), 2\42798_2.fw(23), 2\42798_3.fw(280)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo