V3.0 HW Upgrade (80SD100XS.C04X-13)

DWL@DWL10000088868

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.8.0.0 * 12.04.2016 5 MB EXE AS3.0_HW_80SD100XS.C04X-13.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (80SD100XS.C04X-13)

Revisionsinformationen 80SD100XS.C04X-13

Version 1.8.0.0:

ID: 474115
Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42882_2.fw(106), 1\42882_3.fw(106), 1\42882_4.fw(106), 1\42882_5.fw(106)

Version 1.7.0.0:

ID: 400865
Zykluszeit des MPGen einstellbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 400915
Funktionsmodell Rampe: neuer Modus
Modus -120: Referenzposition setzen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 401000
Problem in HWX Datei korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 441035 / Support ID: 400133806
HWC Eintrag korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 441040
Unterstützung HW - Variante 4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42882_2.fw(104), 1\42882_3.fw(104), 1\42882_4.fw(104)

Version 1.5.1.0:

ID: 319025
Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 320790
Beschleunigter Firmware-Update.
Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42882_2.fw(9), 1\42882_3.fw(9)

Version 1.5.0.0:

ID: 288440 / Support ID: 400084530
Geberpositionsoll auf PosVal03 verfügbar sein, wenn SDC Information "on" ist
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 301460
Unterstützung für HW-Variante 3
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42882_2.fw(8), 1\42882_3.fw(8)

Version 1.4.3.0:

ID: 296385 / Support ID: 400087355
80SD100XS.C04X-13: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground
Ein Firmware-Fehler konnte unter Umständen ein Einschalten des Reglers aufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42882_2.fw(8)

Version 1.4.2.0:

ID: 290320 / Support ID: 400082483
In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus = not OK) ausgegeben.
Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42882_2.fw(7)

Version 1.4.1.0:

ID: 272460 / Support ID: 400049998
Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 272465 / Support ID: 400051695
Rampenfunktionsmodell: Mit Kundenmotor wechselt ACOPOSMicro nicht in SwitchedOn
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 272470
Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\42882_2.fw(6)

Version 1.3.0.2:

ID: 245880
Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei
Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42882_2.fw(5)

Version 1.3.0.1:

ID: 243380
Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei
Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42882_2.fw(5)

Version 1.2.0.0:

ID: 230710
SDC Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XS.C04X-01
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42882_2.fw(5)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo