DWL@DWL10000212913
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 06.04.2016 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_80SD100XD.W0XX-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (80SD100XD.W0XX-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W0XX-01 Version 1.3.0.0: ID: 473420 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400840 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400895 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400990 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440470 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 440495 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(104), 1\50753_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319045 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W0XX-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(20) |
|||||