DWL@DWL10000104725
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 24.03.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_80SD100XD.C044-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.C044-01 Version 2.1.0.0: ID: 469720 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(106), 1\42881_2.fw(106), 1\42881_3.fw(106), 1\42881_4.fw(106), 1\42881_5.fw(106) Version 2.0.0.0: ID: 438760 / Support ID: 400157866 Antrieb läuft im Funktionsmodel Motion im Vollschritt Betrieb Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\42881_1.fw(104), 1\42881_2.fw(104), 1\42881_3.fw(104), 1\42881_4.fw(104) Version 1.9.0.0: ID: 400835 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400890 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400970 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 434705 / Support ID: 400133806 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 434710 einfügen bei SG3 und CAN-Koppler nicht mehr möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(101), 1\42881_2.fw(101), 1\42881_3.fw(101), 1\42881_4.fw(101) Version 1.7.0.0: ID:288430 / Support ID: 400084530 Geberposition soll auf PosVal03 verfügbarsein, wenn SDC Information "on" ist Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 318995 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 320765 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(14), 1\42881_2.fw(14), 1\42881_3.fw(14) Version 1.6.3.0: ID: 296365 / Support ID: 400087355 80SD100XD.C044-01: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground Ein Firmware-Fehler konnte unterUmständen ein Einschalten des Reglers aufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 298080 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(13), 1\42881_2.fw(13), 1\42881_3.fw(13) Version 1.6.2.0: ID: 290350 / Support ID: 400082483 In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus =not OK) ausgegeben. Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\42881_1.fw(12), 1\42881_2.fw(12) Version 1.6.1.0: ID: 272340 Problem bei Endschalter-Quittierung im Rampenfunktionsmodell. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(11),1\42881_2.fw(11) Version 1.5.2.1: ID: 243225 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(8), 1\42881_2.fw(9) Version 1.5.2.0: ID: 232150 / Support ID: 400046062 Der Referenzpuls wird auf der 2.Achse des ACPµ nicht erkannt Erdschlusserkennung implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(8), 1\42881_2.fw(9) Version 1.1.0.1: ID: 204430 Buskopplerunterstuetzung 80SD100XD.C044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(4), 1\42881_2.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 198950 Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.0 | * | 07.07.2015 | 1,001 KB | EXE | AS3.0_HW_80SD100XD.C044-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.C044-01 Version 1.7.0.0: ID: 288430 / Support ID: 400084530 Geberposition soll auf PosVal03 verfügbar sein, wenn SDC Information "on"ist Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 318995 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 320765 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(14), 1\42881_2.fw(14), 1\42881_3.fw(14) Version 1.6.3.0: ID: 296365 / Support ID: 400087355 80SD100XD.C044-01: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground Ein Firmware-Fehler konnte unter Umständen ein Einschalten des Reglers aufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 298080 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(13), 1\42881_2.fw(13), 1\42881_3.fw(13) Version 1.6.2.0: ID: 290350 / Support ID: 400082483 In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus = not OK) ausgegeben. Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(12), 1\42881_2.fw(12) Version 1.6.1.0: ID: 272340 Problem bei Endschalter-Quittierung im Rampenfunktionsmodell. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(11), 1\42881_2.fw(11) Version1.5.2.1: ID: 243225 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgradehat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version desFieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(8), 1\42881_2.fw(9) Version 1.5.2.0: ID: 232150 / Support ID: 400046062 Der Referenzpuls wird auf der 2.Achse des ACPµ nicht erkannt Erdschlusserkennung implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(8), 1\42881_2.fw(9) Version 1.1.0.1: ID: 204430 Buskopplerunterstuetzung 80SD100XD.C044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42881_1.fw(4), 1\42881_2.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 198950 Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C044-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42881_1.fw(2) |
|||||